KD - Empty cone nozzle / Small jet volume type
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (empty cone / hollow cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_empty_cone/kd.prj},{NB=1/4MKD394S303},{CNSORDERNOX=1/4MKD394S303},{CNX=1/4MKD394S303},{SERIES=KD},{PCS=R1/4},{SCC=394},{CJA=},{MM=S303},{L2=30},{H=19},{W=-},{D=7.5},{N=10.5},{VER=1},{PCSX=13.157},{DIST=2.0},{OPTFH=},{OPTFHX='','No'},{DISTPLAN=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/4MKD03S303
1/4MKD03S303
KD
R1/4
03
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD033S303
1/4MKD033S303
KD
R1/4
033
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD037S303
1/4MKD037S303
KD
R1/4
037
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD042S303
1/4MKD042S303
KD
R1/4
042
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD057S303
1/4MKD057S303
KD
R1/4
057
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD068S303
1/4MKD068S303
KD
R1/4
068
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD084S303
1/4MKD084S303
KD
R1/4
084
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD116S303
1/4MKD116S303
KD
R1/4
116
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD146S303
1/4MKD146S303
KD
R1/4
146
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD176S303
1/4MKD176S303
KD
R1/4
176
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD182S303
1/4MKD182S303
KD
R1/4
182
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD211S303
1/4MKD211S303
KD
R1/4
211
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD224S303
1/4MKD224S303
KD
R1/4
224
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD262S303
1/4MKD262S303
KD
R1/4
262
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD316S303
1/4MKD316S303
KD
R1/4
316
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD394S303
1/4MKD394S303
KD
R1/4
394
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD03S316
1/4MKD03S316
KD
R1/4
03
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD033S316
1/4MKD033S316
KD
R1/4
033
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD037S316
1/4MKD037S316
KD
R1/4
037
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD042S316
1/4MKD042S316
KD
R1/4
042
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD057S316
1/4MKD057S316
KD
R1/4
057
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD068S316
1/4MKD068S316
KD
R1/4
068
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD084S316
1/4MKD084S316
KD
R1/4
084
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD116S316
1/4MKD116S316
KD
R1/4
116
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD146S316
1/4MKD146S316
KD
R1/4
146
S316
39.2
19
10.5
46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성