카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KSTM GT - Pillow block bearings with split housing
igus
igubal®
igubal® Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/stehlager/kstm_gt_asmtab.prj},{NB=KSTM-GT40 GT (0)},{ARTNR=KSTM-GT40 GT},{ARTNR1=KSTM-GT40GT},{INFO=INFO},{SW=0},{RSS=11000},{RSL=5500},{ASS=2500},{ASL=1250},{ADK=20},{ADH=15},{D1=40},{D3=13.5},{H=79},{H1=39.5},{H2=12.6},{SW2=19},{A=120.5},{M=91},{C1=29.5},{B=48.5},{SW1=24},{PPATH=assemblies/kstm_gt_asmtpl.prj},{VERS=1.000},{VER1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
RSS
Max. radial tensile strength short term
[N]
RSL
Max. radial tensile strength long term
[N]
ASS
Max. axial tensile strength short term
[N]
ASL
Max. axial tensile strength long term
[N]
ADK
Maximum Torque through ball
[Nm]
ADH
Max. Torque fixing holes
[Nm]
D1
Diameter E10
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
A
Length
[mm]
M
Length
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width
[mm]
SW1
Max. Pivot angle
[°]
KSTM-GT35
KSTM-GT35
11000
5500
2500
1250
20
15
35
13.5
79
39.5
12.6
19
120.5
91
29.5
48.5
24
KSTM-GT40
KSTM-GT40
11000
5500
2500
1250
20
15
40
13.5
79
39.5
12.6
19
120.5
91
29.5
48.5
24
KSTM-GT40 GT
KSTM-GT40 GT
11000
5500
2500
1250
20
15
40
13.5
79
39.5
12.6
19
120.5
91
29.5
48.5
24
KSTM-GT45
KSTM-GT45
15000
7500
3000
1500
20
20
45
13.5
100
50.0
12.6
19
149.0
114
35.0
60.0
24
KSTM-GT50
KSTM-GT50
15000
7500
3000
1500
20
20
50
13.5
100
50.0
12.6
19
149.0
114
35.0
60.0
24
KSTM-GT50 GT
KSTM-GT50 GT
15000
7500
3000
1500
20
20
50
13.5
100
50.0
12.6
19
149.0
114
35.0
60.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성