카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KGLM - Spherical bearing
igus
igubal®
igubal® Pivoting Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenklager/kglm_asmtab.prj},{NB=KGLM-12 (0)},{ARTNR=KGLM-12},{INFO=INFO},{SW=0},{SDR=5400},{SDA=1500},{AD=30},{D1=12},{D2=26},{B=16},{C=12.0},{F=0.8},{SW1=25},{D3=22.2},{PPATH=assemblies/kglm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SDR
Max. static Compressive Strength radial
[N]
SDA
Max. static Compressive Strength axial
[N]
AD
Maximum Torque through ball
[Nm]
D1
Diameter E10
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
F
Width
[mm]
SW1
Max. pivot angle
[°]
KGLM-02
KGLM-02
300
60
1
2
8
4
3.0
0.8
32
KGLM-03
KGLM-03
550
200
2
3
10
6
4.5
0.8
32
KGLM-05
KGLM-05
1300
500
5
5
13
8
6.0
0.8
30
KGLM-06
KGLM-06
1800
650
10
6
16
9
6.5
0.8
29
KGLM-08
KGLM-08
2700
1200
12
8
19
12
9.0
0.8
25
KGLM-10
KGLM-10
4000
1400
20
10
22
14
10.5
0.8
25
KGLM-12
KGLM-12
5400
1500
30
12
26
16
12.0
0.8
25
KGLM-14
KGLM-14
6000
2500
35
14
28
19
13.5
0.8
23
KGLM-16
KGLM-16
8000
3000
40
16
32
21
15.0
0.8
23
KGLM-18
KGLM-18
9000
4000
45
18
35
23
16.5
0.8
23
KGLM-20
KGLM-20
10000
5000
55
20
40
25
18.0
0.8
23
KGLM-22
KGLM-22
11700
6500
60
22
42
28
20.0
0.8
22
KGLM-25
KGLM-25
13600
7500
65
25
47
31
22.0
0.8
22
KGLM-30
KGLM-30
20000
9000
70
30
55
37
25.0
1.0
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성