카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
GBM - Clevis pin
igus
igubal®
igubal® Clevis Joints
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gabelkopf/gbm.prj},{NB=GBM-10},{ARTNR=GBM-10},{ARTNR1=GBM-10},{INFO=INFO},{D1=10},{D2=7.0},{D=15},{L=27.0},{L1=20},{M=1.35},{B=1.3},{L2=3.5},{CLIP=GSR-10},{D3=0.000},{D4=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
Length
[mm]
GBM-04
GBM-04
4
3.2
7
12.5
8
1.05
GBM-05
GBM-05
5
4.0
8
16.5
12
1.15
GBM-05 DIN
GBM-05 DIN
5
4.0
8
14.5
10
1.15
GBM-06
GBM-06
6
4.0
9
16.5
12
1.15
GBM-08
GBM-08
8
5.0
12
21.5
16
1.15
GBM-10
GBM-10
10
7.0
15
27.0
20
1.35
GBM-12
GBM-12
12
9.0
18
31.5
24
1.50
GBM-14
GBM-14
14
12.0
22
36.0
27
1.70
GBM-15
GBM-15
15
12.0
23
36.0
27
1.70
GBM-16
GBM-16
16
12.0
24
42.0
32
1.70
GBM-17
GBM-17
17
12.0
25
42.0
32
1.70
GBM-20
GBM-20
20
15.0
30
51.0
40
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성