카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Twisterband - Openable with film-hinge
igus
E-Ketten®
Twisterband
TwisterBand TB30
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/twisterband/tb30/tb30_75_22_asmtab.prj},{NB=TB30.75.22.7.01.0_(180, 0)},{INFO=INFO},{DW=180},{PM=0},{HI=22},{BI=75},{X1=90},{X2=330},{R1=44},{R2=77},{D1=17},{IT=ja},{OS=Verschluss},{GK=180},{B=1},{TEMP=70},{PPATH=assemblies/tb30_75_22_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
U
Number of rotations
ⁿ/ₐ
H
Total Height of the Entire System
[mm]
XT
Number of ribbons
[mm]
KL
Max. Length of Cables
[mm]
HI
Inner height
[mm]
BI
Inner width
[mm]
X1
ø Inner machine construction space
[mm]
X2
ø Outer machine construction space
[mm]
R1
Min. bend radius
[mm]
R2
Max. bend radius
[mm]
D1
Max. cable diameter
[mm]
IT
Interior separation
ⁿ/ₐ
OS
Opening system
ⁿ/ₐ
GK
Max. Speed
[°/s]
B
Max. Acceleration
[m/s²]
TEMP
Max. Temperature Range
[°C]
TB30.75.22.7.01.0
TB30.75.22.7.01.0
0.5
256
7
1.8
22
75
90
330
44
77
17
yes
Locking mechanism
180
1
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성