카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 19850 - Energy Tubes fully enclosed - lids openable along the outer radius, from one side
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Tubes
Series 19850
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_light_e_rohre/serie_19850/series_19850_asmtab.prj},{NB=1.001 m 19850.20.200.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-186,-,-,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=200},{BA=230},{R=200},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-186.0},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{HT=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{CNSMASSEXACT1=6.11},{T=91.000},{KGH=108.000},{SIZE=20},{A=54.000},{PPATH=assemblies/series_19850_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
1.001 m 19850.07.200.0 (-...
19850.07
75
105
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
4.464
1.001 m 19850.10.200.0 (-...
19850.10
100
130
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
4.745
1.001 m 19850.12.200.0 (-...
19850.12
125
155
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
5.105
1.001 m 19850.15.200.0 (-...
19850.15
150
180
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
5.536
1.001 m 19850.17.200.0 (-...
19850.17
175
205
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
5.886
1.001 m 19850.20.200.0 (-...
19850.20
200
230
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
6.116
1.001 m 19850.25.200.0 (-...
19850.25
250
280
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
6.837
1.001 m 19850.27.200.0 (-...
19850.27
275
305
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
7.267
1.001 m 19850.30.200.0 (-...
19850.30
300
330
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
7.497
1.001 m 19850.35.200.0 (-...
19850.35
350
380
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
8.248
1.001 m 19850.40.200.0 (-...
19850.40
400
430
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
9.209
1.001 m 19850.46.200.0 (-...
19850.46
462
493
372
1001.0
11
508
391
815
0
0
0
0
9.670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성