카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Lockable full-width shelves
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Chains
Series 15250
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_light_e_ketten/serie_15250/einzelteile/einsteckboden_e4_light_s15250.prj},{NB=3210.125},{ARTNR=3210.125},{INFO=INFO},{BEZ=Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung},{X=125},{T=0.0},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
X
Width
[mm]
3210.050
3210.050
Lockable full-width shelv...
50
3210.075
3210.075
Lockable full-width shelv...
75
3210.100
3210.100
Lockable full-width shelv...
100
3210.115
3210.115
Lockable full-width shelv...
115
3210.125
3210.125
Lockable full-width shelv...
125
3210.150
3210.150
Lockable full-width shelv...
150
3210.175
3210.175
Lockable full-width shelv...
175
3210.200
3210.200
Lockable full-width shelv...
200
3210.225
3210.225
Lockable full-width shelv...
225
3210.250
3210.250
Lockable full-width shelv...
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성