카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series R7728 - Fully enclosed (lids openable along the outer radius, from one side)
igus
E-Ketten®
System E4/4 Energy Tubes
Series R7728
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_4_e_rohre/serie_r7728/series_r7728_asmtab.prj},{NB=0.616 m 7728.12.125.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-111,-,-,-,-,-,)},{ARTNR2=12},{INFO=INFO},{BI=125},{R=125},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-111},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{ARTB=12},{SIZE=13},{PPATH=assemblies/series_r7728_asmtpl.prj},{MASS=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Zuschlag
[mm]
DELTACL
DCL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.616m 7728.05.125.0 (-,-...
7728.05
50
74
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.066
0.616m 7728.07.125.0 (-,-...
7728.07
75
99
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.133
0.616m 7728.10.125.0 (-,-...
7728.10
100
124
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.244
0.616m 7728.11.125.0 (-,-...
7728.11
108
132
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.281
0.616m 7728.12.125.0 (-,-...
7728.12
125
149
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.355
0.616m 7728.15.125.0 (-,-...
7728.15
150
174
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.466
0.616m 7728.17.125.0 (-,-...
7728.17
168
192
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.546
0.616m 7728.20.125.0 (-,-...
7728.20
200
224
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.688
0.616m 7728.25.125.0 (-,-...
7728.25
250
274
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
1.910
0.616m 7728.30.125.0 (-,-...
7728.30
300
324
222
616
11
304
236
505
0
0
0
0
2.131
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성