카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 5150 - Crossbars every 2nd link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4/4 Energy Chains
Series 5150
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_4_e_ketten/serie_5150/series_5150_asmtab.prj},{NB=0.819 m 5150.30.150.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-164,-,-,-,-,-,)},{ARTNR2=30},{INFO=INFO},{BI=300},{R=150},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-164},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{ARTB=30},{SIZE=30},{CNSMASSEXACT1=6.58},{PPATH=assemblies/series_5150_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.819m 5150.05.150.0 (-,-...
5150.05
50
98
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.603
0.819m 5150.06.150.0 (-,-...
5150.06
65
113
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.652
0.819m 5150.07.150.0 (-,-...
5150.07
75
123
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.668
0.819m 5150.08.150.0 (-,-...
5150.08
87
135
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.717
0.819m 5150.10.150.0 (-,-...
5150.10
100
148
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.742
0.819m 5150.11.150.0 (-,-...
5150.11
112
160
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.791
0.819m 5150.12.150.0 (-,-...
5150.12
125
173
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.824
0.819m 5150.13.150.0 (-,-...
5150.13
137
185
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.873
0.819m 5150.15.150.0 (-,-...
5150.15
150
198
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.898
0.819m 5150.16.150.0 (-,-...
5150.16
162
210
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.947
0.819m 5150.17.150.0 (-,-...
5150.17
175
223
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
4.988
0.819m 5150.18.150.0 (-,-...
5150.18
187
235
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.037
0.819m 5150.20.150.0 (-,-...
5150.20
200
248
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.045
0.819m 5150.21.150.0 (-,-...
5150.21
212
260
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.094
0.819m 5150.22.150.0 (-,-...
5150.22
225
273
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.119
0.819m 5150.23.150.0 (-,-...
5150.23
237
285
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.168
0.819m 5150.25.150.0 (-,-...
5150.25
250
298
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.209
0.819m 5150.26.150.0 (-,-...
5150.26
262
310
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.242
0.819m 5150.27.150.0 (-,-...
5150.27
275
323
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.291
0.819m 5150.28.150.0 (-,-...
5150.28
287
335
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.299
0.819m 5150.30.150.0 (-,-...
5150.30
300
348
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.389
0.819m 5150.31.150.0 (-,-...
5150.31
312
360
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.405
0.819m 5150.32.150.0 (-,-...
5150.32
325
373
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.422
0.819m 5150.33.150.0 (-,-...
5150.33
337
385
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.495
0.819m 5150.35.150.0 (-,-...
5150.35
350
398
328
819
9
408
341
655
0
0
0
0
5.561
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성