카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series E4.80 - Crossbars every link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4.1 Energy Chains
Series E4.80
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_1_e_ketten/serie_e4_80/serie_e4_80_asmtab.prj},{NB=0.888 m E4.80.30.150.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-193,-,-,-,-,-)},{ARTNR=E4.80.30},{INFO=INFO},{SIZE=30},{BI=300},{R=150},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-193.0},{QO=.},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{TUB=},{MASSEXACT=6.873},{PPATH=assemblies/serie_e4_80_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominale Einbauhöhe
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Zuschlag
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.888 m E4.80.05.150.0 (-...
E4.80.05
50
98
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
4.741
0.888 m E4.80.06.150.0 (-...
E4.80.06
65
113
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
4.805
0.888 m E4.80.07.150.0 (-...
E4.80.07
75
123
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
4.855
0.888 m E4.80.08.150.0 (-...
E4.80.08
87
135
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
4.940
0.888 m E4.80.10.150.0 (-...
E4.80.10
100
148
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
4.982
0.888 m E4.80.11.150.0 (-...
E4.80.11
112
160
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.066
0.888 m E4.80.12.150.0 (-...
E4.80.12
125
173
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.123
0.888 m E4.80.13.150.0 (-...
E4.80.13
137
185
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.221
0.888 m E4.80.15.150.0 (-...
E4.80.15
150
198
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.249
0.888 m E4.80.16.150.0 (-...
E4.80.16
162
210
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.331
0.888 m E4.80.17.150.0 (-...
E4.80.17
175
223
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.427
0.888 m E4.80.18.150.0 (-...
E4.80.18
187
235
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.507
0.888 m E4.80.20.150.0 (-...
E4.80.20
200
248
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.548
0.888 m E4.80.21.150.0 (-...
E4.80.21
212
260
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.600
0.888 m E4.80.22.150.0 (-...
E4.80.22
225
273
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.650
0.888 m E4.80.23.150.0 (-...
E4.80.23
237
285
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.730
0.888 m E4.80.25.150.0 (-...
E4.80.25
250
298
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.810
0.888 m E4.80.26.150.0 (-...
E4.80.26
262
310
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.877
0.888 m E4.80.27.150.0 (-...
E4.80.27
275
323
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.950
0.888 m E4.80.28.150.0 (-...
E4.80.28
287
335
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
5.993
0.888 m E4.80.30.150.0 (-...
E4.80.30
300
348
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
6.103
0.888 m E4.80.31.150.0 (-...
E4.80.31
312
360
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
8.528
0.888 m E4.80.32.150.0 (-...
E4.80.32
325
373
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
6.205
0.888 m E4.80.33.150.0 (-...
E4.80.33
337
385
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
6.292
0.888 m E4.80.35.150.0 (-...
E4.80.35
350
398
386
888.0
8
408
371
695
0
0
0
0
6.439
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성