카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series E4.21 - Crossbars every link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4.1 Energy Chains
Series E4.21
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_1_e_ketten/serie_e4_21/serie_e4_21_asmtab.prj},{NB=0.336 m E4.21.070.038.0 (0,1,0,0,200,0,0,-150.5,-,-,-)},{ARTNR=E4.21.070},{SIZE=070},{INFO=INFO},{BI=70},{BA=84},{R=38},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200.0},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-150.5},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AF=0},{MASSEXACT=0.74},{PPATH=assemblies/serie_e4_21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Art. Nr.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominale Einbauhöhe
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Zuschlag
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.336 m E4.21.030.038.0 (...
E4.21.030
30
44
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.201
0.336 m E4.21.040.038.0 (...
E4.21.040
40
54
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.215
0.336 m E4.21.050.038.0 (...
E4.21.050
50
64
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.225
0.336 m E4.21.060.038.0 (...
E4.21.060
60
74
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.238
0.336 m E4.21.070.038.0 (...
E4.21.070
70
84
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.248
0.336 m E4.21.080.038.0 (...
E4.21.080
80
94
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.262
0.336 m E4.21.090.038.0 (...
E4.21.090
90
104
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.275
0.336 m E4.21.100.038.0 (...
E4.21.100
100
114
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.285
0.336 m E4.21.110.038.0 (...
E4.21.110
110
124
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.299
0.336 m E4.21.120.038.0 (...
E4.21.120
120
134
301
335.5
11
104
98
185
0
0
0
0
0.309
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성