카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 840 - Crossbars every link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4.1 Energy Chains
Series 840
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_1_e_ketten/serie_840/series_840_asmtab.prj},{NB=1.75 m 840.33.325.0 (0,1,0,0,200,0,0,-225,,-,-)},{ARTNR2=33},{INFO=INFO},{BI=300},{BA=360},{R=325},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-225},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AF=0},{BV=},{ARTB=33},{SIZE=33},{CNSMASSEXACT1=14.91},{PPATH=assemblies/series_840_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
1.75m 840.13.325.0 (-,-)
840.13
100
160
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.220
1.75m 840.15.325.0 (-,-)
840.15
113
173
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.272
1.75m 840.16.325.0 (-,-)
840.16
125
185
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.412
1.75m 840.17.325.0 (-,-)
840.17
138
198
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.570
1.75m 840.18.325.0 (-,-)
840.18
150
210
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.728
1.75m 840.20.325.0 (-,-)
840.20
163
223
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.797
1.75m 840.21.325.0 (-,-)
840.21
175
235
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.885
1.75m 840.22.325.0 (-,-)
840.22
188
248
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
24.973
1.75m 840.23.325.0 (-,-)
840.23
200
260
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.113
1.75m 840.25.325.0 (-,-)
840.25
213
273
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.252
1.75m 840.26.325.0 (-,-)
840.26
225
285
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.358
1.75m 840.27.325.0 (-,-)
840.27
238
298
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.498
1.75m 840.28.325.0 (-,-)
840.28
250
310
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.567
1.75m 840.30.325.0 (-,-)
840.30
263
323
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.760
1.75m 840.31.325.0 (-,-)
840.31
275
335
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.812
1.75m 840.32.325.0 (-,-)
840.32
288
348
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
25.935
1.75m 840.33.325.0 (-,-)
840.33
300
360
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.093
1.75m 840.35.325.0 (-,-)
840.35
313
373
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.355
1.75m 840.36.325.0 (-,-)
840.36
325
385
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.407
1.75m 840.37.325.0 (-,-)
840.37
338
398
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.442
1.75m 840.38.325.0 (-,-)
840.38
350
410
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.512
1.75m 840.40.325.0 (-,-)
840.40
363
423
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.845
1.75m 840.41.325.0 (-,-)
840.41
375
435
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.933
1.75m 840.42.325.0 (-,-)
840.42
388
448
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
27.125
1.75m 840.43.325.0 (-,-)
840.43
400
460
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
27.248
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성