카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 800 - Vollstegig (Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar)
igus
E-Ketten®
System E4.1 Energy Chains
Series 800
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_1_e_ketten/serie_800/series_800_asmtab.prj},{NB=1.75 m 800.35.325.0 (0,1,0,0,200,0,0,-225,,-,-)},{ARTNR2=35},{INFO=INFO},{BI=350},{BA=410},{R=325},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-225},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AF=0},{BV=},{ARTB=35},{SIZE=35},{CNSMASSEXACT1=16.22},{PPATH=assemblies/series_800_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
1.75m 800.20.325.0 (-,-)
800.20
200
260
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
26.407
1.75m 800.25.325.0 (-,-)
800.25
250
310
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
27.125
1.75m 800.30.325.0 (-,-)
800.30
300
360
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
27.808
1.75m 800.32.325.0 (-,-)
800.32
325
385
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
28.088
1.75m 800.35.325.0 (-,-)
800.35
350
410
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
28.385
1.75m 800.40.325.0 (-,-)
800.40
400
460
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
29.295
1.75m 800.45.325.0 (-,-)
800.45
450
510
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
29.540
1.75m 800.50.325.0 (-,-)
800.50
500
560
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
30.152
1.75m 800.55.325.0 (-,-)
800.55
550
610
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
30.852
1.75m 800.60.325.0 (-,-)
800.60
600
660
450
1750
7
886
818
1525
0
0
0
0
31.833
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성