카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series B09 - Openable along the outer radius, from one side
igus
E-Ketten®
Energy Chains® E2 micro
Series B09
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e2micro_e_ketten/serie_b09/serie_b09_asmtab.prj},{NB=0.24 m B09.20.028.0 (0,1,0,0,200,0,0,-110,-,-,,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=20},{BA=28.2},{SIZE=20},{R=28},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-110.0},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{CNSMASSEXACT1=0.25},{T=20.000},{KGH=19.300},{A=9.65},{PPATH=assemblies/serie_b09_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R safety
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.24 m B09.16.028.0 (-,-)
B09.16
16
24.2
220
240.0
12
75.3
68
130
0.058
0.24 m B09.20.028.0 (-,-)
B09.20
20
28.2
220
240.0
12
75.3
68
130
0.060
0.24 m B09.30.028.0 (-,-)
B09.30
30
38.2
220
240.0
12
75.3
68
130
0.067
0.24 m B09.40.028.0 (-,-)
B09.40
40
48.2
220
240.0
12
75.3
68
130
0.074
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성