카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® TK-01... HKA - Manual clamping | mm
igus
DryLin®
T - Linear-Gleitführung
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/t_linear_gleitfuehrung/tk_01_hka_asmtab.prj},{NB=TK-01-20-1, 100 HKA (1,,0,0)},{ARTNR1=TK-01-20},{INFO=INFO},{MB=},{ANZ=1},{L=100},{LG=},{LR=},{PL=0},{PL2=0},{LMAX=4000},{A=20},{C4=60},{C5MIN=20},{C5MAX=49.5},{C6MIN=20},{C6MAX=49.5},{H=19.0},{H1=12.3},{K1=M5},{B=31},{LY=22570},{LZ=11520},{WBY=1456},{WBZ=1067},{HH=30},{AA=63},{C=87},{A1=21.5},{A2=53},{C1=61},{C2=40},{C3=10},{H1H=5.0},{H5=19.8},{K2=M6},{ANZM=2.5},{K3=M5},{GEW1=1.000},{GEW2=0.190},{VERS=2.000},{CAR2=87.000},{PPATH=assemblies/tk_01_hka_asmtpl.prj},{CNSSIZE=20},{KZ=18},{KY=15.0},{DK=28},{GEW=M8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
LMAX
Length max.
[mm]
A
Length
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length min.
[mm]
C5MAX
Length max.
[mm]
C5
Length
[mm]
C6MIN
Length min.
[mm]
C6MAX
Length max.
[mm]
C6
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
K1
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
LY
[mm^4]
LZ
[mm^4]
WBY
[mm^4]
WBZ
[mm^4]
HH
Height
[mm]
AA
Length
[mm]
C
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
C1
Length
[mm]
C2
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
H1H
Height
[mm]
H5
Height
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
ANZM
Torque Max.
[Nm]
K3
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
CNSSIZE
Size
ⁿ/ₐ
KZ
Width
[mm]
KY
Height
[mm]
DK
Diameter
[mm]
GEW
Thread of the Clamp
ⁿ/ₐ
TK-01-15-1, 100 HKA
TK-01-15-1, 100 HKA
0.170
4000
15
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
15.5
10.0
M4
22
6440
4290
585
488
24
47
74
16.0
38
50
30
9
4.0
16.0
M5
1.5
M4
15
19
11.5
20
M6
TK-01-20-1, 100 HKA
TK-01-20-1, 100 HKA
0.290
4000
20
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
19.0
12.3
M5
31
22570
11520
1456
1067
30
63
87
21.5
53
61
40
10
5.0
19.8
M6
2.5
M5
20
18
15.0
28
M8
TK-01-25-1, 100 HKA
TK-01-25-1, 100 HKA
0.420
4000
23
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
21.5
13.8
M6
34
34700
19300
2041
1608
36
70
96
23.5
57
68
45
11
5.0
24.8
M8
6.0
M6
25
17
19.0
28
M8
TK-01-30-1, 120 HKA
TK-01-30-1, 120 HKA
0.728
4000
28
80
20
59.5
20.0
20
59.5
20.0
26.0
15.8
M8
40
70040
40780
3502
2832
42
90
109
31.0
72
79
52
12
6.5
27.0
M10
15.0
M8
30
20
21.5
28
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OQA - Quad Block, open, mm
igus
12.09.2022
iglidur® H1 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
DryLin® SHT - Basic
igus
12.09.2022
Double Rail - Round
igus
12.02.2024
N 17 - Low-Profile Linear Guide
igus
08.09.2022
Stainless-Steel Type - Heavy Load HSR-CAM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
AWM - Precision Aluminium Shaft, mm
igus
12.09.2022
DryLin® SLW - Compact
igus
12.09.2022
DryLin® SET - EasyTube
igus
12.09.2022
CWM - Carbon Fibre Shaft, mm
igus
12.09.2022
JFRKM-ESTM - Sphärische Trapezgewindemutter mit Kugelkalotte in Stehlagerge...
igus
13.09.2022
DryLin® SHT-BB - Linearmodule mit Kugelgelagerter Spindel
igus
12.09.2022
Digital cable-free measuring systems WKM - Type series WKM-10 and -20
igus
09.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성