카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
XUM-01 - Liner, closed, long design, high temperature
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/xum_01.prj},{NB=XUM-01-16},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=2.13},{D1=16},{TOL=0.03-0.070},{D2=18},{B1=35},{R=3.5},{T=0.8},{Z=3.5},{D1X=16.600},{H=10.600},{ANG=40.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
D1
Diameter
[mm]
TOL
Tolerance
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
R
Width
[mm]
T
Height
[mm]
Z
Diameter
[mm]
XUM-01-12
XUM-01-12
1.46
12
0.03-0.070
14
31
3.0
0.8
3.0
XUM-01-14
XUM-01-14
1.81
14
0.03-0.070
16
30
3.5
0.8
3.5
XUM-01-16
XUM-01-16
2.13
16
0.03-0.070
18
35
3.5
0.8
3.5
XUM-01-20
XUM-01-20
4.70
20
0.03-0.070
23
44
5.0
0.8
3.4
XUM-01-25
XUM-01-25
8.27
25
0.03-0.070
28
57
5.0
0.8
4.0
XUM-01-30
XUM-01-30
15.57
30
0.04-0.085
34
67
5.0
0.8
4.0
XUM-01-40
XUM-01-40
24.00
40
0.04-0.085
44
79
6.0
1.3
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성