카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJUM-06 - Standard Pillow Block, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjum_06_asmtab.prj},{NB=RJUM-06-20},{INFO=INFO},{AUS=JUM-06},{AUS1= 'JUM-06', 'Standard', 'XUM-06', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-16' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=0.323},{W=20},{TOL=0.030 - 0.091},{PMAX1=2250},{PMAX2=15750},{D1=20},{H=25},{H1=50},{A=60},{M=30.0},{E1=45},{E2=32},{S=11},{S1=M 8},{S1NDM=8},{S2=6.6},{N1=24.0},{N2=18},{L=54},{PPATH=assemblies/rjum_06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
[N]
D1
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
A
Width
[mm]
M
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
S1
Thread
ⁿ/ₐ
S2
Diameter
[mm]
N1
Height
[mm]
N2
Height
[mm]
L
Length
[mm]
RJUM-06-12
RJUM-06-12
0.121
12
0.030 - 0.088
960
6720
12
18
35
43
21.5
32
23
8
M 5
4.3
16.5
11
39
RJUM-06-16
RJUM-06-16
0.211
16
0.030 - 0.088
1440
10080
16
22
42
53
26.5
40
26
10
M 6
5.3
21.0
13
43
RJUM-06-20
RJUM-06-20
0.323
20
0.030 - 0.091
2250
15750
20
25
50
60
30.0
45
32
11
M 8
6.6
24.0
18
54
RJUM-06-25
RJUM-06-25
0.651
25
0.030 - 0.091
3625
25375
25
30
60
78
39.0
60
40
15
M10
8.4
29.0
22
67
RJUM-06-30
RJUM-06-30
1.050
30
0.040 - 0.110
5100
35700
30
35
70
87
43.5
68
45
15
M10
8.4
34.0
22
79
RJUM-06-40
RJUM-06-40
1.820
40
0.040 - 0.115
8000
56000
40
45
90
108
54.0
86
58
18
M12
10.5
44.0
26
91
RJUM-06-50
RJUM-06-50
3.250
50
0.050 - 0.130
12500
87500
50
50
105
132
66.0
108
50
20
M16
13.5
49.0
34
113
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성