카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJI-01 - Solid Plastic Bearing, inch
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rji_01.prj},{NB=RJI-01-12},{ARTNR=RJI-01-12},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=22.2},{W=3/4},{TOL=0.0016 - 0.0036},{PMAX1=982},{PMAX2=6877},{D1=3/4},{D11=0.7500},{D2=1.2500},{B=1.625},{B1=1.2500},{S=0.058},{DN=1.177},{H=1.0925},{B2=0.0669},{X=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[인치]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[인치]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 2.5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 17.5 MPa
[N]
D1
Diameter
[인치]
D2
Diameter
[인치]
B
Length
[인치]
B1
Length
[인치]
S
Length
[인치]
DN
Diameter
[인치]
RJI-01-06
RJI-01-06
3.0
3/8
0.0010 - 0.0024
265
1855
3/8
0.6250
0.875
0.6890
0.041
0.587
RJI-01-08
RJI-01-08
8.8
1/2
0.0013 - 0.0030
505
3535
1/2
0.8750
1.250
1.0125
0.048
0.820
RJI-01-10
RJI-01-10
17.4
5/8
0.0013 - 0.0030
755
5285
5/8
1.1250
1.500
1.0950
0.058
1.060
RJI-01-12
RJI-01-12
22.2
3/4
0.0016 - 0.0036
982
6877
3/4
1.2500
1.625
1.2500
0.058
1.177
RJI-01-16
RJI-01-16
42.5
1
0.0016 - 0.0036
1815
12705
1
1.5625
2.250
1.8640
0.070
1.471
RJI-01-20
RJI-01-20
81.1
1-1/4
0.0020 - 0.0044
2645
18515
1-1/4
2.0000
2.625
1.9840
0.070
1.889
RJI-01-24
RJI-01-24
127.1
1-1/2
0.0020 - 0.0044
3630
25410
1-1/2
2.3750
3.000
2.3900
0.089
2.241
RJI-01-32
RJI-01-32
249.0
2
0.0024 - 0.0053
6452
45167
2
3.0000
4.000
3.1630
0.105
2.839
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성