카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OGA - Pillow Block, open, Long Design, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/oga_asmtab.prj},{NB=OGA-01-40},{ARTNR=OGA-01-40},{INFO=INFO},{AUS=Standard mit OJUM-01},{D=40},{DD=62},{H=77},{H1=45},{H2=26},{H3=20},{H4=60},{S1=M12},{B=108},{L=91},{M=54.0},{E1=86},{E2=58},{D1=10.3},{D2=18},{W=27},{PPATH=assemblies/oga_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
S1
Thread
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
OGA-01-12
OGA-01-12
Standard with OJUM-01
12
22
28
18
11
8
25
M 5
43
39
21.5
32
23
4.2
8
14
OGA-01-16
OGA-01-16
Standard with OJUM-01
16
26
35
22
13
12
30
M 6
53
43
26.5
40
26
5.2
10
17
OGA-01-20
OGA-01-20
Standard with OJUM-01
20
32
42
25
18
13
34
M 8
60
54
30.0
45
32
6.8
11
17
OGA-01-25
OGA-01-25
Standard with OJUM-01
25
40
51
30
22
15
40
M10
78
67
39.0
60
40
8.6
15
21
OGA-01-30
OGA-01-30
Standard with OJUM-01
30
47
60
35
22
16
48
M10
87
79
43.5
68
45
8.6
15
21
OGA-01-40
OGA-01-40
Standard with OJUM-01
40
62
77
45
26
20
60
M12
108
91
54.0
86
58
10.3
18
27
OGA-03-12
OGA-03-12
Self-aligning with OJUM-0...
12
22
28
18
11
8
25
M 5
43
39
21.5
32
23
4.2
8
14
OGA-03-16
OGA-03-16
Self-aligning with OJUM-0...
16
26
35
22
13
12
30
M 6
53
43
26.5
40
26
5.2
10
17
OGA-03-20
OGA-03-20
Self-aligning with OJUM-0...
20
32
42
25
18
13
34
M 8
60
54
30.0
45
32
6.8
11
17
OGA-03-25
OGA-03-25
Self-aligning with OJUM-0...
25
40
51
30
22
15
40
M10
78
67
39.0
60
40
8.6
15
21
OGA-03-30
OGA-03-30
Self-aligning with OJUM-0...
30
47
60
35
22
16
48
M10
87
79
43.5
68
45
8.6
15
21
OGA-03-40
OGA-03-40
Self-aligning with OJUM-0...
40
62
77
45
26
20
60
M12
108
91
54.0
86
58
10.3
18
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성