카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SLS - Lead screw support blocks
igus
DryLin®
Screw drives
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/gewindetriebe/lagerboecke_sls.prj},{NB=SLS-10x2-LL},{INFO=INFO},{LG=LL},{S1=M8},{A=50},{H=32},{E1=36},{LT=30},{TK=11},{TS=6.6},{TG=M8},{KTT=6.5},{HA=16},{ARTNR1=SLS-10x2},{NDM=8},{NDM2=4},{NDM3=6},{KDM=6.647},{KDM2=3.242},{KDM3=4.917},{NDM2L=9.000},{NDM3L=8.000},{CHF=0.500},{X=17.000},{Y=18.000},{D=5.000},{L=6.000},{DD=25.000},{DD1=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
F
Max. stat. load capacity
[N]
S1
Thread
ⁿ/ₐ
S2
Thread
ⁿ/ₐ
S3
Thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Height
[mm]
E5
Length
[mm]
E6
Length
[mm]
LT
Height
[mm]
TK
Diameter
[mm]
TS
Diameter
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
HA
Height
[mm]
SLS-10x2-LL
SLS-10x2-LL
115
0
M8
M4
M6
50
32
36
27.0
6.5
40.000
20.000
30
11
6.6
M8
6.5
10
0.0
16
SLS-18x4-LL
SLS-18x4-LL
295
0
M10
M4
M6
72
46
54
27.0
13.5
40.000
20.000
36
15
9.0
M10
8.6
18
0.0
23
SLS-24x5-LL
SLS-24x5-LL
725
0
M16
M4
M6
94
64
70
27.0
22.5
40.000
20.000
50
20
13.5
M16
13.0
24
0.0
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성