카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
DN4012 - 24 V DC power supplies
ifm electronic
power supply
voltage supply in the control cabinet
24 V DC power supplies
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/290/290_020/290_020_010/dn4012.prj},{NB=DN4012},{BN=DN4012},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/bb/c5/pc_dn4012xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/bb/c5/pc_dn4012xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DN4012: Schaltnetzteil 24 V DC; 5 A; Eingangsspannung AC 100...120 V; Eingangssp},{DESCLONG=Schaltnetzteil 24 V DC; 5 A; Eingangsspannung AC 100...120 V; Eingangsspannung 2 AC 200...240 V; 124 x 40 x 122,5 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PSU-1AC/24VDC-5A},{ERPGRSUPPLIER=N2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DN4012
DN4012: Switched-mode pow...
Switched-mode power suppl...
DN4012
ifm electronic gmbh
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성