카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
TCC501 - IO-Link - Temperaturtransmitter mit Selbstüberwachung
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_001
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_001/tcc501.prj},{NB=TCC501},{BN=TCC501},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=30},{PREVIEW=../../../_pool_/00/46/pc_tcc541aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/00/46/pc_tcc541aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TCC501: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kali},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kalibriercheck-Status; Einbaulänge EL 30 mm; Messbereich -25...160 °C; -13...320 °F; Werkseinstellung -10...150 °C / 14...302 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; G 1/2 Außengewinde Dichtkonus; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TCC030K1ER12-A-DKG/US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
TCC501
TCC501: Temperaturtransmi...
Temperaturtransmitter; 1 ...
TCC501
ifm electronic gmbh
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성