HSK-INOX-HD-Pro Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
HSK for special applications
HSK-INOX-HD-Pro
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_f_spez_anwendungen/hsk_inox_hd_pro/metrisch/hsk_inox_hd_pro_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-INOX-HD-Pro 1.740.2003.50},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20},{KDM=18.160},{P=1.500},{FR=-},{D1=11-13.5},{D1X=13.5},{GL=6},{GLX=8.000},{H=22.5},{HX=26.210},{D=33},{SW=24/27},{SWX=24},{SWX2=27},{BN=1.740.2003.50},{BN2=1.740.2003.50},{BN3=1.740.2003.50},{VERS=20},{VERS1=4},{PPATH=hsk_inox_hd_pro_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.120...
M 12 x 1.5
5-6.5
6
19.0
21
14
1.740.1203.50
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.160...
M 16 x 1.5
7.5-10
6
20.0
27
19/21
1.740.1603.50
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.160...
M 16 x 1.5
6-7.5
6
20.0
27
19/21
1.740.1603.51
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.200...
M 20 x 1.5
11-13.5
6
22.5
33
24/27
1.740.2003.50
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.200...
M 20 x 1.5
9-12
6
22.5
33
24/27
1.740.2003.51
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.250...
M 25 x 1.5
15-18
7
23.5
38
30
1.740.2503.50
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.250...
M 25 x 1.5
14-16
7
23.5
38
30
1.740.2503.52
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.320...
M 32 x 1.5
21-25
8
26.5
45
36
1.740.3203.50
HSK-INOX-HD-Pro 1.740.320...
M 32 x 1.5
18-21
8
26.5
45
36
1.740.3203.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성