Loose Flange, Red Brass acc. to EN 1982, CuSn5ZN5Pb5-C, PN10, sim. to DIN 2642
Huelsen
Flanges
Flanges Red Brass
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/4_rotguss/flansch_l_389.prj},{NB=3890165006216},{ARTNR=3890165006216},{DN1=50},{D=165},{D5=62},{B=16},{K=125},{D2=18},{SA=4},{SG=M 16x50},{GEW=0.667},{PG=Flansche},{PUG=Losflansche},{NORM=i.A. DIN 2642},{WERK1=Rotguss},{WERK2=EN 1982},{WERK3=CuSn5Zn5Pb5-C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
D5
Inside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
SG
Bolt Size
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3890095002314
3890095002314
15
95
23
14
65
14
4
M 12x45
0.209
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890105002814
3890105002814
20
105
28
14
75
14
4
M 12x45
0.244
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890115003316
3890115003316
25
115
33
16
85
14
4
M 12x45
0.336
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890140004216
3890140004216
32
140
42
16
100
18
4
M 16x50
0.497
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890150005016
3890150005016
40
150
50
16
110
18
4
M 16x50
0.564
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890165006216
3890165006216
50
165
62
16
125
18
4
M 16x50
0.667
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890185008116
3890185008116
65
185
81
16
145
18
4
M 16x50
0.794
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890200009618
3890200009618
80
200
96
18
160
18
8
M 16x60
1.006
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890220011918
3890220011918
100
220
119
18
180
18
8
M 16x60
1.112
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890250014518
3890250014518
125
250
145
18
210
18
8
M 16x60
1.376
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890285017018
3890285017018
150
285
170
18
240
23
8
M 20x75
1.697
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
3890340022520
3890340022520
200
340
225
20
295
23
8
M 20x75
2.260
Loose Flange, Red Brass a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Red Brass, EN 1982, CuSn5...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성