카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PAMF80eb - Articulated foot with Ø80 sheet metal base - Max load: 10000 N. Rubber sole in EPDM, blue
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pamf80eb.prj},{NB=hpc_PAMF80-16-125/EB_0_0},{REF=PAMF80-16-125/EB},{ROT1=0},{ROT2=0},{D=80},{F=M16},{FX=16},{B=125},{A=35},{AF=13},{G=25},{H=160},{C=10000},{INFO=INFO},{PPATH=pamf80eb/pamf80eb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
F
ØF
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
C
Static load
[N]
HPC - PAMF80-12-100/EB
PAMF80-12-100/EB
80
M12
100
35
14
25
135
10000
HPC - PAMF80-12-150/EB
PAMF80-12-150/EB
80
M12
150
35
14
25
185
10000
HPC - PAMF80-16-75/EB
PAMF80-16-75/EB
80
M16
75
35
13
25
110
10000
HPC - PAMF80-16-125/EB
PAMF80-16-125/EB
80
M16
125
35
13
25
160
10000
HPC - PAMF80-16-175/EB
PAMF80-16-175/EB
80
M16
175
35
13
25
210
10000
HPC - PAMF80-20-100/EB
PAMF80-20-100/EB
80
M20
100
38
17
25
138
10000
HPC - PAMF80-20-150/EB
PAMF80-20-150/EB
80
M20
150
38
17
25
188
10000
HPC - PAMF80-20-200/EB
PAMF80-20-200/EB
80
M20
200
38
17
25
238
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성