카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZM 2 - Wheel - Machined plastic - Module 2.0 - Pitch 6.283mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/zm2.prj},{NB=hpc_ZM2-38_S},{DET=S},{MAT=Plastique},{Z=38},{P=76},{EA=50.5},{C=80},{E=82},{M=50},{A=20},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - ZM2-12
ZM2-12
Plastic
12
24
24.5
28
30
20
12
HPC - ZM2-14
ZM2-14
Plastic
14
28
26.5
32
34
25
15
HPC - ZM2-15
ZM2-15
Plastic
15
30
27.5
34
36
25
15
HPC - ZM2-16
ZM2-16
Plastic
16
32
28.5
36
38
30
15
HPC - ZM2-17
ZM2-17
Plastic
17
34
29.5
38
40
30
15
HPC - ZM2-18
ZM2-18
Plastic
18
36
30.5
40
42
30
15
HPC - ZM2-19
ZM2-19
Plastic
19
38
31.5
42
44
30
15
HPC - ZM2-20
ZM2-20
Plastic
20
40
32.5
44
46
30
15
HPC - ZM2-22
ZM2-22
Plastic
22
44
34.5
48
50
30
15
HPC - ZM2-24
ZM2-24
Plastic
24
48
36.5
52
54
30
15
HPC - ZM2-25
ZM2-25
Plastic
25
50
37.5
54
56
40
20
HPC - ZM2-26
ZM2-26
Plastic
26
52
38.5
56
58
40
20
HPC - ZM2-28
ZM2-28
Plastic
28
56
40.5
60
62
40
20
HPC - ZM2-30
ZM2-30
Plastic
30
60
42.5
64
66
50
20
HPC - ZM2-32
ZM2-32
Plastic
32
64
44.5
68
70
50
20
HPC - ZM2-34
ZM2-34
Plastic
34
68
46.5
72
74
50
20
HPC - ZM2-35
ZM2-35
Plastic
35
70
47.5
74
76
50
20
HPC - ZM2-36
ZM2-36
Plastic
36
72
48.5
76
78
50
20
HPC - ZM2-38
ZM2-38
Plastic
38
76
50.5
80
82
50
20
HPC - ZM2-40
ZM2-40
Plastic
40
80
52.5
84
86
50
20
HPC - ZM2-42
ZM2-42
Plastic
42
84
54.5
88
90
50
20
HPC - ZM2-44
ZM2-44
Plastic
44
88
56.5
92
94
50
20
HPC - ZM2-45
ZM2-45
Plastic
45
90
57.5
94
96
50
20
HPC - ZM2-46
ZM2-46
Plastic
46
92
58.5
96
98
50
20
HPC - ZM2-48
ZM2-48
Plastic
48
96
60.5
100
102
50
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성