카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZM 1.5 - Wheel - Machined plastic - Module 1.5 - Pitch 4.712mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/zm15.prj},{NB=hpc_ZM1.5-48_S},{DET=S},{MAT=Plastique},{Z=48},{P=72.0},{EA=46.00},{C=75.00},{E=76.5},{M=30},{A=15},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - ZM1.5-12
ZM1.5-12
Plastic
12
18.0
19.00
21.00
22.5
15
8
HPC - ZM1.5-14
ZM1.5-14
Plastic
14
21.0
20.50
24.00
25.5
15
8
HPC - ZM1.5-15
ZM1.5-15
Plastic
15
22.5
21.25
25.50
27.0
18
8
HPC - ZM1.5-16
ZM1.5-16
Plastic
16
24.0
22.00
27.00
28.5
18
8
HPC - ZM1.5-18
ZM1.5-18
Plastic
18
27.0
23.50
30.00
31.5
18
8
HPC - ZM1.5-20
ZM1.5-20
Plastic
20
30.0
25.00
33.00
34.5
20
10
HPC - ZM1.5-22
ZM1.5-22
Plastic
22
33.0
26.50
36.00
37.5
20
10
HPC - ZM1.5-24
ZM1.5-24
Plastic
24
36.0
28.00
39.00
40.5
20
10
HPC - ZM1.5-25
ZM1.5-25
Plastic
25
37.5
28.75
40.50
42.0
25
10
HPC - ZM1.5-28
ZM1.5-28
Plastic
28
42.0
31.00
45.00
46.5
25
10
HPC - ZM1.5-30
ZM1.5-30
Plastic
30
45.0
32.50
48.00
49.5
30
15
HPC - ZM1.5-32
ZM1.5-32
Plastic
32
48.0
34.00
51.00
52.5
30
15
HPC - ZM1.5-34
ZM1.5-34
Plastic
34
51.0
35.50
54.00
55.5
30
15
HPC - ZM1.5-35
ZM1.5-35
Plastic
35
52.5
36.25
55.50
57.0
30
15
HPC - ZM1.5-38
ZM1.5-38
Plastic
38
57.0
38.50
60.00
61.5
30
15
HPC - ZM1.5-40
ZM1.5-40
Plastic
40
60.0
40.00
63.00
64.5
30
15
HPC - ZM1.5-42
ZM1.5-42
Plastic
42
63.0
41.50
66.00
67.5
30
15
HPC - ZM1.5-44
ZM1.5-44
Plastic
44
66.0
43.00
69.00
70.5
30
15
HPC - ZM1.5-45
ZM1.5-45
Plastic
45
67.5
43.75
70.50
72.0
30
15
HPC - ZM1.5-48
ZM1.5-48
Plastic
48
72.0
46.00
75.00
76.5
30
15
HPC - ZM1.5-50
ZM1.5-50
Plastic
50
75.0
47.50
78.00
79.5
30
15
HPC - ZM1.5-52
ZM1.5-52
Plastic
52
78.0
49.00
81.00
82.5
30
15
HPC - ZM1.5-54
ZM1.5-54
Plastic
54
81.0
50.50
84.00
85.5
30
15
HPC - ZM1.5-55
ZM1.5-55
Plastic
55
82.5
51.25
85.50
87.0
30
15
HPC - ZM1.5-58
ZM1.5-58
Plastic
58
87.0
53.50
90.00
91.5
30
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성