카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZM 0.5 - Wheel - Machined plastic - Module 0.5 - Pitch 1.571mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/zm05.prj},{NB=hpc_ZM0.5-68_S},{DET=S},{MAT=Plastique},{Z=68},{P=34.0},{EA=23.00},{C=35.0},{E=35.5},{M=13.0},{A=6},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - ZM0.5-20
ZM0.5-20
Plastic
20
10.0
11.00
11.0
11.5
8.5
4
HPC - ZM0.5-22
ZM0.5-22
Plastic
22
11.0
11.50
12.0
12.5
8.5
4
HPC - ZM0.5-25
ZM0.5-25
Plastic
25
12.5
12.25
13.5
14.0
10.0
4
HPC - ZM0.5-28
ZM0.5-28
Plastic
28
14.0
13.00
15.0
15.5
10.0
4
HPC - ZM0.5-30
ZM0.5-30
Plastic
30
15.0
13.50
16.0
16.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-32
ZM0.5-32
Plastic
32
16.0
14.00
17.0
17.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-35
ZM0.5-35
Plastic
35
17.5
14.75
18.5
19.0
13.0
6
HPC - ZM0.5-38
ZM0.5-38
Plastic
38
19.0
15.50
20.0
20.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-40
ZM0.5-40
Plastic
40
20.0
16.00
21.0
21.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-42
ZM0.5-42
Plastic
42
21.0
16.50
22.0
22.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-45
ZM0.5-45
Plastic
45
22.5
17.25
23.5
24.0
13.0
6
HPC - ZM0.5-48
ZM0.5-48
Plastic
48
24.0
18.00
25.0
25.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-50
ZM0.5-50
Plastic
50
25.0
18.50
26.0
26.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-52
ZM0.5-52
Plastic
52
26.0
19.00
27.0
27.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-55
ZM0.5-55
Plastic
55
27.5
19.75
28.5
29.0
13.0
6
HPC - ZM0.5-58
ZM0.5-58
Plastic
58
29.0
20.50
30.0
30.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-60
ZM0.5-60
Plastic
60
30.0
21.00
31.0
31.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-62
ZM0.5-62
Plastic
62
31.0
21.50
32.0
32.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-65
ZM0.5-65
Plastic
65
32.5
22.25
33.5
34.0
13.0
6
HPC - ZM0.5-68
ZM0.5-68
Plastic
68
34.0
23.00
35.0
35.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-70
ZM0.5-70
Plastic
70
35.0
23.50
36.0
36.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-72
ZM0.5-72
Plastic
72
36.0
24.00
37.0
37.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-75
ZM0.5-75
Plastic
75
37.5
24.75
38.5
39.0
13.0
6
HPC - ZM0.5-78
ZM0.5-78
Plastic
78
39.0
25.50
40.0
40.5
13.0
6
HPC - ZM0.5-80
ZM0.5-80
Plastic
80
40.0
26.00
41.0
41.5
13.0
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성