카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
H/PH 0.4 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 0.4
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/cross/h04.prj},{NB=hpc_H0.4-55_DP},{TYP=H},{FORM=DP},{MOD=0.4},{Z=55},{P=31.11},{D=31.91},{M=12.00},{A=4},{MAS=0.0175},{INFO=INFO},{M1=12.000},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - H0.4-20
H0.4-20
0.4
20
11.31
12.11
8.00
3
0.0023
HPC - H0.4-25
H0.4-25
0.4
25
14.14
14.94
8.00
3
0.0036
HPC - H0.4-26
H0.4-26
0.4
26
14.71
15.51
8.00
3
0.0039
HPC - H0.4-30
H0.4-30
0.4
30
16.97
17.77
12.00
3
0.0052
HPC - H0.4-35
H0.4-35
0.4
35
19.80
20.60
12.00
3
0.0071
HPC - H0.4-36
H0.4-36
0.4
36
20.36
21.16
12.00
3
0.0075
HPC - H0.4-40
H0.4-40
0.4
40
22.63
23.43
12.00
4
0.0092
HPC - H0.4-46
H0.4-46
0.4
46
26.02
26.82
12.00
4
0.0122
HPC - H0.4-50
H0.4-50
0.4
50
28.28
29.08
12.00
4
0.0144
HPC - H0.4-55
H0.4-55
0.4
55
31.11
31.91
12.00
4
0.0175
HPC - H0.4-56
H0.4-56
0.4
56
31.68
32.48
12.00
4
0.0181
HPC - H0.4-60
H0.4-60
0.4
60
33.94
34.74
12.00
4
0.0208
HPC - H0.4-65
H0.4-65
0.4
65
36.77
37.57
12.00
4
0.0244
HPC - H0.4-68
H0.4-68
0.4
68
38.47
39.27
12.00
4
0.0267
HPC - H0.4-70
H0.4-70
0.4
70
39.60
40.40
12.00
4
0.0283
HPC - H0.4-75
H0.4-75
0.4
75
42.43
43.23
12.00
4
0.0342
HPC - H0.4-80
H0.4-80
0.4
80
45.25
46.05
12.00
5
0.0369
HPC - H0.4-86
H0.4-86
0.4
86
48.65
49.45
12.00
5
0.0427
HPC - H0.4-90
H0.4-90
0.4
90
50.91
51.71
12.00
5
0.0467
HPC - H0.4-100
H0.4-100
0.4
100
56.57
57.37
12.00
5
0.0577
HPC - H0.4-120
H0.4-120
0.4
120
67.88
68.68
12.00
5
0.0831
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성