카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TB 1.5 - 5.0 - Bevel gear - Steel C43 - Ratio 3:1 - Module 1.5 to 5.0
HPC
Gears and sprockets
Bevel gears
Bevel gears 3:1
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/bevel_gear/31/tb155_c43.prj},{NB=hpc_TB3-16/ECO_DP},{FORM=DP},{Z=16},{MOD=3},{DP=48},{DE=53.69},{F=18.0},{L=32.0},{DM=40.0},{A=15},{V=54.25},{S=2.0},{LM=12.1},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
DP
ØDp
[mm]
DE
ØDe
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
DM
ØDm
[mm]
A
ØA
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
LM
Lm
[mm]
HPC - TB1-15/ECO
TB1-15/ECO
15
1
15
17.70
7.1
16.6
13.3
4
15.40
0.0
9.2
HPC - TB1-45/ECO
TB1-45/ECO
45
1
45
45.30
7.1
17.1
25.3
8
4.90
1.9
10.0
HPC - TB1.5-16/ECO
TB1.5-16/ECO
16
1.5
24
26.82
12.0
24.0
20.0
10
24.42
1.0
11.7
HPC - TB1.5-48/ECO
TB1.5-48/ECO
48
1.5
72
72.95
12.0
20.0
50.0
12
7.27
3.0
10.0
HPC - TB2-16/ECO
TB2-16/ECO
16
2
32
35.80
15.0
28.5
26.0
12
33.26
1.5
12.4
HPC - TB2-48/ECO
TB2-48/ECO
48
2
96
97.26
15.0
23.0
60.0
15
9.90
4.0
10.0
HPC - TB2.5-16/ECO
TB2.5-16/ECO
16
2.5
40
44.74
18.0
32.0
32.0
12
42.41
1.5
13.0
HPC - TB2.5-48/ECO
TB2.5-48/ECO
48
2.5
120
121.58
18.0
26.0
70.0
20
12.60
5.0
10.0
HPC - TB3-16/ECO
TB3-16/ECO
16
3
48
53.69
18.0
32.0
40.0
15
54.25
2.0
12.1
HPC - TB3-48/ECO
TB3-48/ECO
48
3
144
145.90
18.0
29.0
80.0
20
16.20
6.0
10.0
HPC - TB3.5-16/ECO
TB3.5-16/ECO
16
3.5
56
62.64
22.0
38.0
48.0
15
62.29
2.5
15.0
HPC - TB3.5-48/ECO
TB3.5-48/ECO
48
3.5
168
170.21
22.0
31.0
90.0
20
18.48
7.0
10.0
HPC - TB4-16/ECO
TB4-16/ECO
16
4
64
71.59
25.0
41.5
55.0
20
71.23
3.0
15.2
HPC - TB4-48/ECO
TB4-48/ECO
48
4
192
194.53
25.0
33.0
100.0
20
21.20
8.0
10.0
HPC - TB4.5-16/ECO
TB4.5-16/ECO
16
4.5
72
80.53
28.0
53.0
60.0
20
80.27
3.0
23.4
HPC - TB4.5-48/ECO
TB4.5-48/ECO
48
4.5
216
218.84
28.0
49.0
100.0
20
23.93
9.0
18.0
HPC - TB5-16/ECO
TB5-16/ECO
16
5
80
89.48
35.0
60.0
60.0
20
85.61
3.0
22.5
HPC - TB5-48/ECO
TB5-48/ECO
48
5
240
243.16
35.0
50.0
150.0
20
25.45
10.0
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성