카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RPB - Housing block for ballscrew - For rigid assembly
HPC
Linear components
Leadscrews
Ball screws and nuts
Housing blocks for ballscrew
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/screws/ball/housing/rpb.prj},{NB=hpc_RPB17},{REF=RPB17},{RO=7203DFA},{CHDA=14},{CHDR=5.95},{VIS=20 / 25},{D3=17},{W=86},{H=64},{S=39},{R=55.0},{T=43},{X=68},{K=50},{L=35},{E=8},{F=19},{V=8},{A=52},{N=10},{D1=9.0},{J=14.0},{Q=8.5},{D2=6.6},{P=28},{M=M17x1.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
CHDA
Charge dynamique axiale
[kN]
CHDR
Charge dynamique radiale
[kN]
VIS
For ballscrew
[mm]
D3
Arbre (h7)
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
D1
[mm]
J
[mm]
Q
[mm]
D2
[mm]
P
[mm]
HPC - RPB10
RPB10
6.7
2.78
16
10
60
39
22
32.5
30
46
34
25
6
13
6
38
8
6.6
11.0
5.0
5.5
15
HPC - RPB12
RPB12
7.25
3.1
16 / 20
12
60
43
25
35.0
30
46
35
25
6
13
6
38
8
6.6
11.0
6.5
5.5
18
HPC - RPB15
RPB15
7.75
4.07
20
15
70
48
28
38.0
35
54
40
27
6
15
6
40
8
6.6
11.0
6.5
5.5
18
HPC - RPB17
RPB17
14
5.95
20 / 25
17
86
64
39
55.0
43
68
50
35
8
19
8
52
10
9.0
14.0
8.5
6.6
28
HPC - RPB20
RPB20
18.3
9.7
25
20
88
60
34
50.0
44
70
52
35
8
19
8
52
10
9.0
14.0
8.5
6.6
22
HPC - RPB25
RPB25
20.6
11.7
32
25
106
80
48
70.0
53
85
64
42
10
22
12
62
12
11.0
17.5
11.0
9.0
33
HPC - RPB30
RPB30
28.6
16.6
40
30
128
89
51
78.0
64
102
76
45
11
23
14
66
12
14.0
20.0
13.0
11.0
33
HPC - RPB40
RPB40
45
27.7
50
40
160
110
60
90.0
80
130
100
61
14
33
18
82
14
18.0
26.0
17.5
14.0
37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성