카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
DGSA - Male rod end bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Rod end bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/rod/dgsa.prj},{NB=hpc_DGSA25ES_0},{REF=DGSA25ES},{D=25±0.010},{S=20±0.12},{D4=29.3},{H=94},{D1=64.0},{S1=17.0},{L=126.0},{L1=32.0},{LF=53},{ALPHA=0},{F=M24x2.00},{CS=88200},{CD=48000},{MAS=0.56},{INFO=INFO},{DX=25.000},{SX=20.000},{ALPHAX=7},{FX=24.000},{P=2.000},{PPATH=dgsa_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
CS
Static load capacity
[N]
CD
Dynamic load capacity
[N]
MAS
Weight
[kg]
HPC - DGSA6E(1)
DGSA6E(1)
6±0.008
6±0.12
8.0
36
21.0
4.3
46.5
12.0
18
M6x1.00
10200
3400
0.01
HPC - DGSA8E(1)
DGSA8E(1)
8±0.008
8±0.12
10.2
42
24.0
6.0
54.0
14.0
22
M8x1.25
16000
5500
0.03
HPC - DGSA10E(1)
DGSA10E(1)
10±0.008
9±0.12
13.2
48
29.0
7.0
62.5
15.0
27
M10x1.50
22000
8100
0.05
HPC - DGSA12E(1)
DGSA12E(1)
12±0.008
10±0.12
15.0
54
34.0
8.0
71.0
19.0
30
M12x1.75
30400
10800
0.08
HPC - DGSA15ES(2)
DGSA15ES(2)
15±0.008
12±0.12
18.4
63
40.0
10.0
83.0
20.0
34
M14x2.00
44800
17000
0.14
HPC - DGSA17ES(2)
DGSA17ES(2)
17±0.008
14±0.12
20.7
69
46.0
11.0
92.0
23.0
36
M16x2.00
56500
21200
0.19
HPC - DGSA20ES
DGSA20ES
20±0.010
16±0.12
24.1
78
53.0
13.0
104.5
27.5
43
M20x1.50
75600
30000
0.31
HPC - DGSA25ES
DGSA25ES
25±0.010
20±0.12
29.3
94
64.0
17.0
126.0
32.0
53
M24x2.00
88200
48000
0.56
HPC - DGSA30ES
DGSA30ES
30±0.010
22±0.12
34.2
110
73.0
19.0
146.5
37.0
65
M30x2.00
119000
62000
0.89
HPC - DGSA35ES-2RS
DGSA35ES-2RS
35±0.012
25±0.12
39.7
140
82.0
21.0
181.0
43.0
82
M36x3.00
159000
80000
1.40
HPC - DGSA40ES-2RS
DGSA40ES-2RS
40±0.012
28±0.12
45.0
150
92.0
23.0
196.0
48.0
86
M39x3.00
194000
100000
1.80
HPC - DGSA45ES-2RS
DGSA45ES-2RS
45±0.012
32±0.12
50.7
163
102.0
27.0
218.0
52.0
94
M42x3.00
259000
127000
2.60
HPC - DGSA50ES-2RS
DGSA50ES-2RS
50±0.012
35±0.12
56.0
185
112.0
30.0
241.0
60.0
106
M45x3.00
313000
156000
3.40
HPC - DGSA60ES-2RS
DGSA60ES-2RS
60±0.015
44±0.15
66.8
210
135.0
38.0
277.5
75.0
115
M52x3.00
485000
245000
5.90
HPC - DGSA70ES-2RS
DGSA70ES-2RS
70±0.015
49±0.15
77.8
235
160.0
42.0
315.0
87.0
125
M56x4.00
564000
315000
8.20
HPC - DGSA80ES-2RS
DGSA80ES-2RS
80±0.015
55±0.15
89.4
270
180.0
47.0
360.0
100.0
140
M64x4.00
689000
400000
13.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성