카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CLS/SS - Clevis- short series, stainless steel
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Clevis components
Clevis components - Short series
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/clevis/short/clsss.prj},{NB=hpc_CLS-8SS},{REF=CLS-8SS},{D2=M8},{PAS=1.25},{B1=8},{B2=8 +0.37/+0.15},{B21=8.000},{A1=16},{A2=16 +0.30/-0.16},{A21=16.000},{D1=8},{D3=14},{L3=42.0},{F=0.5},{L1=12},{L2=32},{G=16},{R=0.5},{CHS=1280},{INFO=INFO},{D2N=8.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D2
(6H)
[mm]
PAS
[mm]
B1
(B13)
[mm]
B2
[mm]
A1
(h11)
[mm]
A2
[mm]
D1
(h9)
[mm]
D3
+/-0.3
[mm]
L3
+/-0.2
[mm]
F
+/-0.2
[mm]
L1
+/-0.5
[mm]
L2
+/-0.3
[mm]
G
+/-0.5
[mm]
R
[mm]
CHS
Static load Co
[daN]
HPC - CLS-5SS
CLS-5SS
M5
0.80
5
5 +0.32/+0.14
10
10 +0.30/-0.16
5
9
26.0
0.5
8
20
10
0.5
500
HPC - CLS-6SS
CLS-6SS
M6
1.00
6
6 +0.32/+0.14
12
12 +0.30/-0.16
6
10
31.0
0.5
9
24
12
0.5
720
HPC - CLS-8SS
CLS-8SS
M8
1.25
8
8 +0.37/+0.15
16
16 +0.30/-0.16
8
14
42.0
0.5
12
32
16
0.5
1280
HPC - CLS-10SS
CLS-10SS
M10x1,25
1.25
10
10 +0.37/+0.15
20
20 +0.30/-0.16
10
18
52.0
0.5
15
40
20
0.5
HPC - CLS-12SS
CLS-12SS
M12x1,75
1.75
12
12 +0.70/+0.15
24
24 +0.30/-0.16
12
20
62.0
0.5
18
48
24
0.5
2880
HPC - CLS-16SS
CLS-16SS
M16x1.5
1.50
16
16 +0.70/+0.15
32
32 +0.30/-0.16
16
26
83.0
1.0
24
64
32
1.0
HPC - CLS-20SS
CLS-20SS
M20x1.5
1.50
20
20 +0.70/+0.15
40
40 +0.50/-0.20
20
34
105.0
1.0
30
80
40
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성