카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BC2 - Panamech Multi-Beam clamp fixing - aluminium - Torque: 0.5 to 40Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Panamech Multi-Beam
Panamech Multi-Beam aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/panamech/alu/bc2.prj},{NB=hpc_BC29},{REFX=BC29},{TYPE=Préalésages},{A1=10},{A2=16},{D=50.8},{L=95.3},{C=25.0},{R=M6},{RAD=0.90},{ANG=7°},{RT=666},{NMMAI=20.0},{NMMNU=26.66},{NMMU=40.0},{A=10.0x16.0},{AX1=[10.0]},{AX2=[16.0]},{DN=6.000},{INFO=INFO},{A3=5.000},{DK=10.000},{T=3.000},{G=1.400},{A1X=10.000},{A2X=16.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Bore / Pre bore
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
R
Screw
[mm]
RAD
Parallel offset
[mm]
ANG
Angular offset
[°]
RT
Torsionnal stiffness
[Nm/Rad]
NMMAI
Shock & reversing torque
[Nm]
NMMNU
Non reversing torque
[Nm]
NMMU
Max torque uniform
[Nm]
HPC - BC22
BC22
Pre bore
9.5
19.6
5.3
M1.6
0.12
3°
1.8
0.5
0.66
1.0
HPC - BC23
BC23
Pre bore
12.7
22.9
6.5
M2
0.17
5°
14
1.0
1.33
2.0
HPC - BC24
BC24
Pre bore
19.1
26.5
6.5
M2.5
0.25
7°
46
2.6
3.53
5.3
HPC - BC25
BC25
Pre bore
25.4
38.1
11.0
M3
0.38
7°
108
5.0
6.66
10.0
HPC - BC26
BC26
Pre bore
31.8
57.2
16.0
M4
0.50
7°
225
7.5
10.00
15.0
HPC - BC27
BC27
Pre bore
38.1
66.7
18.0
M5
0.60
7°
315
11.0
14.66
22.0
HPC - BC29
BC29
Pre bore
50.8
95.3
25.0
M6
0.90
7°
666
20.0
26.66
40.0
HPC - BC22 2/4
BC22 2/4
Bore to choose
9.5
19.6
5.3
M1.6
0.12
3°
1.8
0.5
0.66
1.0
HPC - BC23 3/4
BC23 3/4
Bore to choose
12.7
22.9
6.5
M2
0.17
5°
14
1.0
1.33
2.0
HPC - BC24 4.76/6.35
BC24 4.76/6.35
Bore to choose
19.1
26.5
6.5
M2.5
0.25
7°
46
2.6
3.53
5.3
HPC - BC25 5/6
BC25 5/6
Bore to choose
25.4
38.1
11.0
M3
0.38
7°
108
5.0
6.66
10.0
HPC - BC26 8/9.525
BC26 8/9.525
Bore to choose
31.8
57.2
16.0
M4
0.50
7°
225
7.5
10.00
15.0
HPC - BC27 8/12
BC27 8/12
Bore to choose
38.1
66.7
18.0
M5
0.60
7°
315
11.0
14.66
22.0
HPC - BC29 10/16
BC29 10/16
Bore to choose
50.8
95.3
25.0
M6
0.90
7°
666
20.0
26.66
40.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성