카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ADSR - Backlash free coupling - Servo insert coupling - torque range: 12.5 to 525 Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/adsr.prj},{NB=hpc_ADSR-24_10_32_Sans rainure},{REF=ADSR-24},{D1=10},{D2=32},{ASR=Sans rainure},{L=78},{L1=0},{B=0},{K=20.0},{A=55},{H=57.0},{E=18},{C=30},{P=10.5},{G=M6},{CT=60.0},{CA=15},{VM=7000},{MD=0,15},{AXI=-0,5/+1,4},{MR=0.10},{ANG=0.9},{MAS=0.304},{INFO=INFO},{G1=6.0},{D1MIN=10},{D1MAX=32},{D2MIN=10},{D2MAX=32},{PPATH=adsr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
A
øa
[mm]
H
øH
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
G
ⁿ/ₐ
CT
Transmissible torque
[Nm]
CA
Tightening torque
[Nm]
VM
Max speed
[t/min]
MD
Moment of inertion
[10-3 kg.m2]
AXI
Misalignment axial
[mm]
MR
Misalignment radial
[mm]
ANG
Misalignment angular
[°]
MAS
Weight
[g]
HPC - ADSR-14
ADSR-14
35
0
0
11.0
30
32.2
13
11
5.0
M3
12.5
2
13000
0.006
-0,5/+1,0
0.09
0.9
0.042
HPC - ADSR-19
ADSR-19
66
0
0
14.5
40
46.0
16
25
12.0
M6
17.0
11
10000
0,036
-0,5/+1,2
0.06
0.9
0.158
HPC - ADSR-24
ADSR-24
78
0
0
20.0
55
57.0
18
30
10.5
M6
60.0
15
7000
0,15
-0,5/+1,4
0.10
0.9
0.304
HPC - ADSR-28
ADSR-28
90
0
0
24.5
65
71.0
20
35
11.5
M8
160.0
32
6000
0,33
-0,7/+1,5
0.11
0.9
0.505
HPC - ADSR-38
ADSR-38
114
0
0
30.0
80
83.0
24
45
15.5
M8
325.0
38
5000
0,96
-0,7/+1,8
0.12
0.9
0.934
HPC - ADSR-42
ADSR-42
126
28
85
32.5
95
91.0
26
50
18.0
M10
450.0
84
4000
4,92
-1,0/+2,0
0.14
0.9
3.800
HPC - ADSR-48
ADSR-48
140
32
95
37.0
105
106.0
28
56
21.0
M12
525.0
145
3600
8,26
-1,0/+2,1
0.16
0.9
4.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성