카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SDC - Positioning sleeve for indexing plunger - for Ø4 to Ø12 pin
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Support
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/support/sdc.prj},{NB=hpc_SDC16F-12},{REF=SDC16F-12},{MAT=Acier},{COLX=0.64,0.62,0.58,0.00},{D=M16X1,5},{D3=12.2},{D2=32},{D4=16},{L1=12},{L2=20},{L3=13},{L4=7},{L5=1.5},{PDD=12},{SW=6},{MASSE=33},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
D3
ØD3 (+0.1)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D4
ØD4 (-0.05)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
(+0.5)
[mm]
PDD
For pin diameter
[mm]
SW
[mm]
MASSE
[g]
HPC - SDC12F-4
SDC12F-4
Acier
M12X1,5
4.2
24
12
10
16
11
5
1.5
4
4
17
HPC - SDC12F-5
SDC12F-5
Acier
M12X1,5
5.2
24
12
10
16
11
5
1.5
5
4
16
HPC - SDC12F-6
SDC12F-6
Acier
M12X1,5
6.2
24
12
10
16
11
5
1.5
6
4
16
HPC - SDC16F-8
SDC16F-8
Acier
M16X1,5
8.2
32
16
12
20
13
7
1.5
8
6
32
HPC - SDC16F-10
SDC16F-10
Acier
M16X1,5
10.2
32
16
12
20
13
7
1.5
10
6
33
HPC - SDC16F-12
SDC16F-12
Acier
M16X1,5
12.2
32
16
12
20
13
7
1.5
12
6
33
HPC - SDC12F-4/SS
SDC12F-4/SS
Inox
M12X1,5
4.2
24
12
10
16
11
5
1.5
4
4
17
HPC - SDC12F-5/SS
SDC12F-5/SS
Inox
M12X1,5
5.2
24
12
10
16
11
5
1.5
5
4
16
HPC - SDC12F-6/SS
SDC12F-6/SS
Inox
M12X1,5
6.2
24
12
10
16
11
5
1.5
6
4
16
HPC - SDC16F-8/SS
SDC16F-8/SS
Inox
M16X1,5
8.2
32
16
12
20
13
7
1.5
8
6
32
HPC - SDC16F-10/SS
SDC16F-10/SS
Inox
M16X1,5
10.2
32
16
12
20
13
7
1.5
10
6
33
HPC - SDC16F-12/SS
SDC16F-12/SS
Inox
M16X1,5
12.2
32
16
12
20
13
7
1.5
12
6
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성