카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BSM/LOK - Spring plunger Long Lok hexagon socket head - With pressure pin.Simplified drawing
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/plungers/bsm_lok.prj},{NB=hpc_BSM8/LOK_0},{REFX=BSM8/LOK},{POS=0},{FRM=},{FRMX='','Corps acier doigt acier','SS','Corps inox doigt inox','P','Corps acier doigt plastique'},{D=M8},{DX=8},{D1=3.5},{L=22},{L1=8},{H=3.0},{T=3.0},{T1X=1.400},{T1XX=1.400},{T1XXX=1.000},{N=1.2},{S=2.5},{F1X=9},{F1XX=7},{F1XXX=9},{F2X=35},{F2XX=29},{F2XXX=35},{RX=0.502},{RXX=0.753},{RXXX=1.000},{GX=0.50,0.50,0.50,0.00},{GXX=0.75,0.75,0.75,0.00},{GXXX=0.50,0.50,0.50,0.00},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PAS=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
L
[mm]
L1
L1±0.5
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
F1
Initial pressure F1
[N]
F2
Final pressure F2
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - BSM5/LOK
BSM5/LOK
M5
2.4
18
7
2.3
2.0
0.8
0.8
1.5
6
20
Simplified view
HPC - BSM6/LOK
BSM6/LOK
M6
2.7
20
7
2.5
2.5
1.0
1.0
2.0
7
20
Simplified view
HPC - BSM8/LOK
BSM8/LOK
M8
3.5
22
8
3.0
3.0
1.4
1.2
2.5
9
35
Simplified view
HPC - BSM10/LOK
BSM10/LOK
M10
4.0
22
9
3.0
3.0
1.4
1.6
3.0
9
35
Simplified view
HPC - BSM12/LOK
BSM12/LOK
M12
6.0
28
10
4.0
4.0
2.0
2.0
4.0
10
55
Simplified view
HPC - BSM16/LOK
BSM16/LOK
M16
7.5
32
14
5.0
5.0
2.5
2.5
5.0
45
100
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성