카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BABfc - Mounting collar for ball pin with round flange
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Clamping pins, self locking
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/locking/babfc.prj},{NB=hpc_BAB8-10/FC/SS},{REF=BAB8-10/FC/SS},{D1=8},{D2=10},{D3=12},{D4=11.9},{D5=4.5},{D6=30},{D7=22},{L1=19},{L2=10.3},{L3=16.5},{MAS=14},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Ød1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3 -0.05
[mm]
D4
Ød4 -0.1
[mm]
D5
Ød5
[mm]
D6
Ød6
[mm]
D7
Ød7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MAS
Weight
[g]
HPC - BAB5-8/FC/SS
BAB5-8/FC/SS
5
8
10
9.9
3.4
25
19
12
5.4
9.5
9
HPC - BAB6-8/FC/SS
BAB6-8/FC/SS
6
8
10
9.9
3.4
25
19
13
5.3
10.5
9
HPC - BAB8-10/FC/SS
BAB8-10/FC/SS
8
10
12
11.9
4.5
30
22
19
10.3
16.5
14
HPC - BAB10-13/FC/SS
BAB10-13/FC/SS
10
13
16
15.9
4.5
35
27
21
10.2
18.5
24
HPC - BAB12-15/FC/SS
BAB12-15/FC/SS
12
15
19
18.9
4.5
40
30
27
15.2
24.5
41
HPC - BAB16-20/FC/SS
BAB16-20/FC/SS
16
20
24
23.9
5.5
50
40
30
15.3
27.5
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성