카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PPD - Clamping pin for sheets - With or without locking. Simplified view
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Index bolts (pull to unlock)
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/bolts_pull/ppd.prj},{NB=hpc_PPD6-10_0_1},{TYPE=},{POS=0},{P=1},{D1=26},{D2=6},{L=9},{H=23},{L1=10.5},{L2=6.0},{D=10x1},{Y=14},{Y1=16},{MAS=40},{INFO=INFO},{DX=10},{PAS=1.000},{REFX=PPD6-10},{PPATH=ppd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Ød1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D
ØD
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
MAS
Weight
[g]
HPC - PPD6-8
PPD6-8
26
6
9
23
8.5
6.0
10x1
14
16
40
HPC - PPD6-10
PPD6-10
26
6
9
23
10.5
6.0
10x1
14
16
40
HPC - PPD8-10
PPD8-10
32
8
10
28
10.0
7.5
12x1.5
16
18
62
HPC - PPD8-12
PPD8-12
32
8
10
28
12.0
7.5
12x1.5
16
18
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성