카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PITA / PITB - INDEX bolt with T handle - Steel - thermoplastic
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Index bolts (pull to unlock)
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/bolts_pull/pita_pitb.prj},{NB=hpc_PITA19-20/G_1_A},{POS=1},{SHAPE=A},{COL=grey},{COLORR=0.153},{COLORG=0.153},{COLORB=0.153},{FORM=A},{A=72},{B=19.0},{D=10},{D1=M20X1,5},{L=84},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{H=10},{SW1=22},{SW2=30},{F=2.8},{F1=15},{F2=34},{INFO=INFO},{BS=Infotext},{XPOS='0','entspannte Position','1','gespannte Position'},{NDM=20},{XA=34.0},{XB=180.0},{XC=6.81},{XD=170.0},{XE=146.47},{XF=0.50},{XG=18.0},{XH=1.83},{XI=5.0},{XJ=0.5},{XK=72.0},{XL=1.0},{XM=34.71},{XN=3.0},{XO=8.0},{XQ=180.00},{XR=36.0},{XS=10.0},{XT=11.0},{XU=7.0},{XV=10.0},{XW=31.5},{XX=0.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM},{REF1=PITA19-20/G},{REF2=PITB19-20/G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
COL
Colour
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
SW1
[mm]
F1
Initial spring force
[N]
F2
Final spring force
[N]
HPC - PITA12-50/G
PITA12-50/G
Grey
50
15.5
6
M12X1,5
58
20
8
17
6
14
6
14
HPC - PITA16-60/G
PITA16-60/G
Grey
60
18.0
8
M16X1,5
77
26
10
23
8
19
15
35
HPC - PITA19-20/G
PITA19-20/G
Grey
72
19.0
10
M20X1,5
84
28
12
25
10
22
15
34
HPC - PITA12-50/R
PITA12-50/R
Red
50
15.5
6
M12X1,5
58
20
8
17
6
14
6
14
HPC - PITA16-60/R
PITA16-60/R
Red
60
18.0
8
M16X1,5
77
26
10
23
8
19
15
35
HPC - PITA19-20/R
PITA19-20/R
Red
72
19.0
10
M20X1,5
84
28
12
25
10
22
15
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성