카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BIM - Miniature indexing button - For reduced spaces
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Index bolts (pull to unlock)
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/bolts_pull/bim.prj},{NB=hpc_BIM7-10-34_1},{REF=BIM7-10-34},{V=Version sans blocage},{POS=1},{D1=7},{D2=M10x1},{L1=34.0},{D3=25},{D4=18},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{SW=12},{F1=5},{F2=18},{MAS=26},{INFO=INFO},{PPATH=bim/bim_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
MAS
[g]
HPC - BIM4-8-26,5
BIM4-8-26,5
Version sans blocage
4
M8x0,75
26.5
21
15
5
5
3.5
10
4,5
12
14
HPC - BIM5-8-26,5
BIM5-8-26,5
Version sans blocage
5
M8x0,75
26.5
21
15
5
5
3.5
10
4,5
12
14
HPC - BIM6-10-34
BIM6-10-34
Version sans blocage
6
M10x1
34.0
25
18
7
7
4.5
12
5
18
25
HPC - BIM7-10-34
BIM7-10-34
Version sans blocage
7
M10x1
34.0
25
18
7
7
4.5
12
5
18
26
HPC - BIM4-8-26,5/LOK
BIM4-8-26,5/LOK
Version avec blocage
4
M8x0,75
26.5
21
15
5
5
3.5
10
4,5
12
13
HPC - BIM5-8-26,5/LOK
BIM5-8-26,5/LOK
Version avec blocage
5
M8x0,75
26.5
21
15
5
5
3.5
10
4,5
12
14
HPC - BIM6-10-34/LOK
BIM6-10-34/LOK
Version avec blocage
6
M10x1
34.0
25
18
7
7
4.5
12
5
18
24
HPC - BIM7-10-34/LOK
BIM7-10-34/LOK
Version avec blocage
7
M10x1
34.0
25
18
7
7
4.5
12
5
18
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성