피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SLHVlok - Horizontal toggle clamp - Vertical base
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/clamps/slhvlok.prj},{NB=hpc_SLHV-8/LOK_0},{REF=SLHV-8/LOK},{P=66},{C2=7.0},{OGG=0.580},{OGGG=0.000},{OG1=66.170},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.890},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{BF=86},{F=200},{F1=2000},{F2=2800},{F3=830},{F4=1400},{H=88.3},{H1=84.4},{L=230.3},{L1=74.9},{M=M8X45},{A=26},{A1=44},{A2=9},{A3=-},{A4=3.5},{B=14.1},{B1=9.1},{B2=21},{B3=15.7},{B6=51.1},{C=46.5},{D=6.2},{INFO=INFO},{B4=24},{B5=2.5},{BS=Infotext},{BESTKIPP=K0661.008101},{BEST=05904-008101},{BESTKIPPOLD=05904-008101},{SCHR=M 8},{TYPD=2},{SCHEIBE=AK01304},{NIETE=AK02008},{BUCHSE=AK02101},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=slhvlok_asmtpl.prj},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
BF
Opening angle: Holding arm
[°]
P
Opening angle: Handle
[°]
F
Manual
[N]
F1
Holding force F1
[N]
F2
Holding force F2
[N]
F3
Holding force F3
[N]
F4
Holding force F4
[N]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B6
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
D
ØD
[mm]
HPC - SLHV-6/LOK
SLHV-6/LOK
87
68
160
1350
1900
720
1200
74.3
71
193.7
60.5
M6X35
26
39
6.5
-
2.5
14.1
9.1
17.5
12.4
53.4
37
5.5
5.5
HPC - SLHV-8/LOK
SLHV-8/LOK
86
66
200
2000
2800
830
1400
88.3
84.4
230.3
74.9
M8X45
26
44
9
-
3.5
14.1
9.1
21
15.7
51.1
46.5
7.0
6.2
HPC - SLHV-10/LOK
SLHV-10/LOK
90
71
250
2200
4500
1200
2800
114.4
107.5
286.4
103.9
M10X55
41.5
59
9
-
2
16.2
9.2
26
18.7
56.5
59.6
8.0
8.8
HPC - SLHV-12/LOK
SLHV-12/LOK
88
68
280
2400
5500
1000
2800
128.5
125.2
321.3
122
M12X70
44
65
10
40
1
16.2
9.2
28
20.9
56.5
75.9
13.5
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성