카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
INS100 - Self tapping inserts- coarse thread
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/insert/ins100.prj},{NB=hpc_INS100-M6/B},{REF=INS100-M6/B},{D=12.0},{L=12},{D1=M6},{SW=6},{PMIN=10.0},{PMAX=10.4},{Q=20},{MAS=4.8},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{DX=12.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
D1
Ød
[mm]
SW
[mm]
PMIN
Recommanded Ødrill mini
[mm]
PMAX
Recommanded Ødrill maxi
[mm]
Q
Packet quantity
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[g]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - INS100-M4/B
INS100-M4/B
8.0
8
M4
4
6.6
6.9
20
1.4
Simplified view
HPC - INS100-M5/B
INS100-M5/B
10.0
10
M5
5
8.4
8.9
20
2.5
Simplified view
HPC - INS100-M6/B
INS100-M6/B
12.0
12
M6
6
10.0
10.4
20
4.8
Simplified view
HPC - INS100-M8/B
INS100-M8/B
14.0
15
M8
8
12.0
12.4
20
7.3
Simplified view
HPC - INS100-M10/B
INS100-M10/B
18.5
20
M10
10
16.2
16.7
15
19.2
Simplified view
HPC - INS100-M12/B
INS100-M12/B
22.0
30
M12
12
19.5
20.0
10
38.0
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성