카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PPS - Universal threaded lifting hook
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/accastillage_indus/hoist_rings/pps.prj},{NB=HPC_PPS-M20_90},{REF=PPS-M20},{ROT=90},{CMU=2.5},{M=M20},{A=28},{B=126},{C=30},{D=61},{SW=55},{F=30},{G=61},{E=187},{MAS=1.7},{CO=70},{INFO=INFO},{ANG=16.050},{PPATH=pps_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
CMU
Load SWL
[t]
M
ØM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
F
F stand.
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
MAS
Weight
[kg]
CO
Tightening torque
[Nm]
HPC - PPS-M12
PPS-M12
0.63
M12
13
75
18
40
36
18
41
116
0.4
10
HPC - PPS-M16
PPS-M16
1.5
M16
20
97
25
46
41
24
50
147
1.0
30
HPC - PPS-M20
PPS-M20
2.5
M20
28
126
30
61
55
30
61
187
1.7
70
HPC - PPS-M24
PPS-M24
4
M24
36
150
35
78
70
36
77
227
3.5
150
HPC - PPS-M30
PPS-M30
5
M30
37
174
40
95
85
45
93
267
7.2
225
HPC - PPS-M36
PPS-M36
8
M36
49
208
48
100
90
54
102
310
9.2
410
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성