카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ADLf/SS - Stainless steel eye bolt, female
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/accastillage_indus/hoist_rings/adl_f_ss.prj},{NB=hpc_ADL-12F/SS},{REF=ADL-12F/SS},{D=M12},{DX=12.000},{H=52},{D1=53},{D2=29},{G=29},{E=13},{S=12},{CMU=800},{CMU45=-},{MAS=0.155},{INFO=INFO},{IDNR=},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
G
ØG
[mm]
E
[mm]
S
ØS
[mm]
CMU
Safe Working Load
[kg]
CMU45
Safe Working Load at 45°
[kg]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ADL-6F/SS
ADL-6F/SS
M6
35
19
20
9
9
180
-
0.055
HPC - ADL-8F/SS
ADL-8F/SS
M8
36
19
20
10
8
300
-
0.050
HPC - ADL-10F/SS
ADL-10F/SS
M10
45
24
24
11
9
500
-
0.090
HPC - ADL-12F/SS
ADL-12F/SS
M12
53
29
29
13
12
800
-
0.155
HPC - ADL-14F/SS
ADL-14F/SS
M14
54
30
30
11
12
1100
-
0.165
HPC - ADL-16F/SS
ADL-16F/SS
M16
63
34
35
15
14
1500
-
0.250
HPC - ADL-20F/SS
ADL-20F/SS
M20
72
40
40
15
16
2400
-
0.360
HPC - ADL-24F/SS
ADL-24F/SS
M24
90
50
50
20
20
3600
-
0.720
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성