카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
SS.DSS - Stainless double swivel shackle
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/ss_dss.prj},{NB=SS.DSS M48_0},{REF=SS.DSS M48},{ROT=0},{WLL=6.4 T0},{SF=4},{DIA=M48 (x5)},{L=68},{TT=600 N.m},{S=19},{A=79},{B=38},{C=90},{D=125},{E=91},{F=184},{G=33},{WEI=11.0},{CNSMASSEXACT=11.00},{PPATH=ss_dss/ss_dss_asmtpl.prj},{DEEPLINK=SS.DSS M48},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S
mm/Inch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SS.DSS M24
SS.DSS M24
2.7 T0
5
M24 (x3)
36
160 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS M30
SS.DSS M30
3.5 T0
5
M30 (x3.5)
45
250 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS M33
SS.DSS M33
3.5 T0
5
M33 (x3.5)
50
250 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS M36
SS.DSS M36
5 T0
5
M36 (x4)
54
320 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS M36x3
SS.DSS M36x3
5 T0
5
M36 (x3)
54
320 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS M39
SS.DSS M39
5 T0
5
M39 (x4)
54
320 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.40
SS.DSS M42
SS.DSS M42
6 T0
5
M42 (x4.5)
63
400 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.40
SS.DSS M42x3
SS.DSS M42x3
6 T0
5
M42 (x3)
63
400 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.40
SS.DSS M45
SS.DSS M45
6 T0
4
M45 (x4.5)
63
400 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.70
SS.DSS M48
SS.DSS M48
6.4 T0
4
M48 (x5)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
SS.DSS M48x3
SS.DSS M48x3
6.4 T0
4
M48 (x3)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
SS.DSS M48x4
SS.DSS M48x4
6.4 T0
4
M48 (x4)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
SS.DSS M52
SS.DSS M52
6.4 T0
4
M52 (x5)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.20
SS.DSS M56
SS.DSS M56
8 T0
4
M56 (x5,5)
78
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.30
SS.DSS M56x4
SS.DSS M56x4
8 T0
4
M56 (x4)
78
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.40
SS.DSS U100
SS.DSS U100
600 LBS
5
UNC 1-8
40
200 F.L
3/4
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS U125
SS.DSS U125
7500 LBS
5
UNC 1-1/4-7
45
200 F.L
3/4
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS U138
SS.DSS U138
7500 LBS
5
UNC 1-3/8-6
54
300 F.L
3/4
61
31
70
104
73
145
29
5.20
SS.DSS U150
SS.DSS U150
11000 LBS
5
UNC 1-1/2-6
61
300 F.L
3/4
61
31
70
104
73
145
29
5.40
SS.DSS U200
SS.DSS U200
14000 LBS
4
UNC 2-4 1/2
76
450 F.L
3/4
79
38
90
125
91
184
33
11.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성