카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
Mega DSS - Mega double swivel shackle, High tensile, GRADUP
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/mega_dss.prj},{NB=MEGA.DSS M 100 UP_0},{REF=MEGA.DSS M 100 UP},{ROT=0},{DIA=M100 (x6)},{WLL=48,00 t},{WLL2=60,00 t},{L=150},{TT=1000 N.m},{S=36},{A=127},{B=64},{C=140},{D=195},{E=143},{F=278},{G=69},{CNSMASSEXACT=49.00},{INFO=INFO},{WEI=49},{PPATH=mega_dss/mega_dss_asmtpl.prj},{SF=4},{DEEPLINK=MEGA.DSS M 100 UP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
WLL
5:1 Working load limit
ⁿ/ₐ
WLL2
4:1 Working load limit
ⁿ/ₐ
L
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MEGA.DSS M 64 UP
MEGA.DSS M 64 UP
M64 (x6)
26,00 t
33,00 t
100
600 N.m
36
127
64
140
195
143
278
69
42.00
MEGA.DSS M 72 UP
MEGA.DSS M 72 UP
M72 (x6)
28,00 t
35,00 t
110
700 N.m
36
127
64
140
195
143
278
69
43.00
MEGA.DSS M 72x4 UP
MEGA.DSS M 72x4 UP
M72 (x4)
28,00 t
35,00 t
110
700 N.m
36
127
64
140
195
143
278
69
43.00
MEGA.DSS M 80 UP
MEGA.DSS M 80 UP
M80 (x6)
32,00 t
40,00 t
120
800 N.m
36
127
64
140
195
143
278
69
44.50
MEGA.DSS M 90 UP
MEGA.DSS M 90 UP
M90 (x6)
36,00 t
45,00 t
135
900 N.m
36
127
64
140
195
143
278
69
46.50
MEGA.DSS M 100 UP
MEGA.DSS M 100 UP
M100 (x6)
48,00 t
60,00 t
150
1000 N.m
36
127
64
140
195
143
278
69
49.00
MEGA.DSS U 275 UP
MEGA.DSS U 275 UP
UNC 2 3/4-4
60,000 lbs
75,000 lbs
105
520 ft-lb
36
127
64
140
195
143
278
69
42.50
MEGA.DSS U 300 UP
MEGA.DSS U 300 UP
UNC 3-4
64,000 lbs
80,000 lbs
115
520 ft-lb
36
127
64
140
195
143
278
69
43.00
MEGA.DSS U 325 UP
MEGA.DSS U 325 UP
UNC 3 1/4-4
72,000 lbs
90,000 lbs
125
590 ft-lb
36
127
64
140
195
143
278
69
44.50
MEGA.DSS U 350 UP
MEGA.DSS U 350 UP
UNC 3 1/2-4
76,000 lbs
95,000 lbs
135
665 ft-lb
36
127
64
140
195
143
278
69
46.00
MEGA.DSS U 375 UP
MEGA.DSS U 375 UP
UNC 3 3/4-4
80,000 lbs
100,000 lbs
145
740 ft-lb
36
127
64
140
195
143
278
69
47.00
MEGA.DSS U 400 UP
MEGA.DSS U 400 UP
UNC 4-4
88,000 lbs
110,000 lbs
150
740 ft-lb
36
127
64
140
195
143
278
69
49.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GOL - Lifting eyebolt DIN 580
RCM
04.04.2022
DSS - Double swivel shackle, High tensile, GRADUP
HPS International
28.01.2020
DIN580-RINGSCHR-A2/A4 - Lifting Eye Bolts DIN 580 (Ring Bolts), Stainless S...
MÄDLER
10.04.2024
DIN580-RINGSCHR-ST - Lifting Eye Bolts DIN 580 (Ring Bolts), Steel C15E, fo...
MÄDLER
10.04.2024
FD03. Spring Plungers with pin and internal hexagon - Spring elements
Tecnorm
08.08.2016
STH S-12 Stopper
Nansin
19.03.2019
ITO40 - Belt Driven Linear Actuator
LIMON
31.05.2022
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성