카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
DSR+C - Double swivel rings with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/dsr_c.prj},{NB=DSR+C M22_0},{REF=DSR+C M22},{ROT=0},{PPATH=dsr_c_piece/dsr_c_sbl.prj},{WLL=3 t},{SF=5},{DIA=M22 (x2.5)},{DC=30},{P=4},{L1=33},{L2=-},{LMAXI=200},{TT=120 N.m},{S1=14},{S2=24},{A=62},{B=55},{C=60},{D=83},{E=55},{F=25},{G=117},{WEI=2.60},{CNSMASSEXACT=2.60},{DEEPLINK=DSR_C M22},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S1
mm/Inch
ⁿ/ₐ
S2
mm/Inch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DSR+C M4
DSR+C M4
0.05 t
5
M4 (x0.7)
15
2 N.m
3
16
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C M5
DSR+C M5
0.075 t
5
M5 (x0.8)
15
3 N.m
4
16
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C M6
DSR+C M6
0.1 t
5
M6 (x1)
15
4 N.m
5
16
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C M8
DSR+C M8
0.5 t
5
M8 (x1.25)
14
6 N.m
8
16
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C M10
DSR+C M10
0.8 t
5
M10 (x1.50)
17
10 N.m
8
16
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C M12
DSR+C M12
1.2 t
5
M12 (x1.75)
21
15 N.m
8
16
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C M14
DSR+C M14
1.3 t
5
M14 (x2)
23
30 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
DSR+C M16
DSR+C M16
2 t
5
M16 (x2)
27
50 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
DSR+C M18
DSR+C M18
2 t
5
M18 (x2.5)
27
70 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
DSR+C M20
DSR+C M20
2.7 t
5
M20 (x2.5)
30
100 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
DSR+C M22
DSR+C M22
3 t
5
M22 (x2.5)
33
120 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
117
2.60
DSR+C M24
DSR+C M24
5 t
5
M24 (x3)
36
160 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
117
2.60
DSR+C M27
DSR+C M27
5 t
5
M27 (x3)
40
200 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
117
2.70
DSR+C M30
DSR+C M30
6.3 t
5
M30 (x3.5)
45
250 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
117
2.70
DSR+C U025
DSR+C U025
0.330 LBS
5
UNC 1/4-20
13
3 F.L
3/16
32
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C U516
DSR+C U516
0.650 LBS
5
UNC 5/16-18
15
7 F.L
5/16
5/8
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C U038
DSR+C U038
1.200 LBS
5
UNC 3/8-16
17
8 F.L
5/16
5/8
33
30
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C U050
DSR+C U050
2.200 LBS
5
UNC 1/2-13
21
12 F.L
5/16
5/8
33
42
30
38
27
14
53
0.30
DSR+C U058
DSR+C U058
3.800 LBS
5
UNC 5/8-11
24
40 F.L
5/16
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
DSR+C U075
DSR+C U075
5.500 LBS
5
UNC 3/4-10
30
80 F.L
5/16
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
DSR+C U078
DSR+C U078
6.600 LBS
5
UNC 7/8-9
33
100 F.L
9/16
24
62
55
60
83
55
25
117
2.50
DSR+C U100
DSR+C U100
10.000 LBS
5
UNC 1-8
36
125 F.L
9/16
24
63
55
60
83
55
25
107
2.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성