카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
FERO® Stainless Steel / Stainless Steel Dome Head open end - Structural Blind Rivet Bolt
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Structural Blind Rivet-BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/structural_blind_rivet_bolt/fero_bolt_a2a2_fk.prj},{NB=Blind Rivet FERO 10798048140 (l_1.6)},{ARTNR=10798048140},{D=4.8},{DB1=4.900},{KB1=1.6},{KB2=11.1},{SL1=14.0},{SL2=24.40},{HK=2.10},{DK=10.1},{DM=2.9},{SBK=6000.0},{ZBK=4500.0},{KG=4.41},{KGS=4.410},{MIN=24.000},{V=1},{X=4.000},{BEZ=HONSEL-Planschaftbruch-Blindniet FERO®-BOLT Edelstahl / Edelstahl Flachkopf (hochfest)},{MAT1=Edelstahl A2},{MAT2=Edelstahl A2},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=5,1},{G=xxx},{M=500},{INFOPDF=PDF},{EAN=4016111932136},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{FORM=l},{KB=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
SL2
max. Shaft length (l1)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
X
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet FERO 10798048...
10798048100
HONSEL-Planschaftbruch-Bl...
Stainless Steel A2
Stainless Steel A2
Open
Dome Head
4.8
4.900
1.0
6.9
10.0
18.20
2.10
10.1
2.9
6000.0
4500.0
3.850
500
2.000
4016111932129
83082000
23120402
Blind Rivet FERO 10798048...
10798048140
HONSEL-Planschaftbruch-Bl...
Stainless Steel A2
Stainless Steel A2
Open
Dome Head
4.8
4.900
1.6
11.1
14.0
24.40
2.10
10.1
2.9
6000.0
4500.0
4.410
500
4.000
4016111932136
83082000
23120402
Blind Rivet FERO 10798064...
10798064140
HONSEL-Planschaftbruch-Bl...
Stainless Steel A2
Stainless Steel A2
Open
Dome Head
6.4
6.600
2.0
9.5
14.0
23.70
2.90
13.3
3.9
10500.0
8200.0
8.650
250
4.500
4016111932143
83082000
23120402
Blind Rivet FERO 10798064...
10798064190
HONSEL-Planschaftbruch-Bl...
Stainless Steel A2
Stainless Steel A2
Open
Dome Head
6.4
6.600
2.0
15.9
19.0
32.90
2.90
13.3
3.9
10500.0
8200.0
10.020
250
6.000
4016111932167
83082000
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성