카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
OPTO® Aluminium / Steel Countersunk Head - Multigrip Blind Rivet
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Multigrip Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/multigrip_blind_rivet/opto_alst_sk.prj},{NB=Blind Rivet OPTO 10600320097 (l_2.4)},{ARTNR=10600320097},{D=3.2},{DB1=3.300},{KB1=2.4},{KB2=6.4},{SL1=9.7},{HK=0.00},{DK=5.4},{DM=1.8},{ZBK=900.0},{SBK=670.0},{KG=1.050},{KGS=1.050},{MIN=24.000},{BEZ=HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Alu / Stahl Senkkopf},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=EN AW-5052 [AlMg2,5]},{AU=offen},{KO=Senkkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{ZTN=83082000},{EAN=4016111911674},{CL=23120402},{INFOPDF=PDF},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{FORM=l},{KB=2.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
SBK
Min. Shear strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet OPTO 10600320...
10600320097
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Aluminium
Galvanized steel
EN AW-5052 [AlMg2,5]
Open
Countersunk Head
3.2
3.300
2.4
6.4
9.7
5.4
1.8
900.0
670.0
1.050
500
83082000
4016111911674
23120402
23120402
Blind Rivet OPTO 10600400...
10600400113
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Aluminium
Galvanized steel
EN AW-5052 [AlMg2,5]
Open
Countersunk Head
4.0
4.100
2.9
7.9
11.3
7.0
2.3
1320.0
980.0
1.670
500
83082000
4016111911681
23120402
23120402
Blind Rivet OPTO 10600480...
10600480169
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Aluminium
Galvanized steel
EN AW-5052 [AlMg2,5]
Open
Countersunk Head
4.8
4.900
6.4
12.7
16.9
9.0
2.7
2300.0
1500.0
2.820
500
83082000
4016111911698
23120402
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성